検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 22,476

構成例  

構成例

34924T Terminal Block for 34924A 70 chan Reed Multiplexer

  • 1年間の保証(引取)
  • 34924T-002 Terminal block for 34924A 70 chan Reed Multiplexer, with screw connectors

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

The Keysight 34924T is a terminal block for the 34924A 70-channel reed multiplexer. This terminal block is used for discrete wiring. It supports up to 20 AWG wire size typical for <100 connections or 24 AWG for >100 connections. The following two terminal blocks are available to facilitate wiring connections to the 34924A module:

  • 34924T-001 (Option 001) Terminal block with solder connectors
  • 34924T-002 (Option 002) Terminal block with screw connectors

The 34924T is a detachable terminal block that provides a flexible method for connecting external wiring.