検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 28,958

構成例  

構成例

34923T Terminal Block for 34923A 40/80-Channel Reed Multiplexer

  • 34923T-001 Terminal Block for 2-wire configurations
  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

34923T-001 Terminal Block for 2-wire configurations
34923T-002 Terminal Block for 1-wire configurations

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • 34923A 40/80 Channel Reed Multiplexer for 34980A 34923A 34980A用40/80チャネル・リードリレイ・マルチプレクス 

    34923A 34980A用40/80チャネル・リードリレイ・マルチプレクス

    • 40個の2線式(または80個の1線式)リード・リレー・チャネル
    • +/-150 Vピーク、0.5 Aのスイッチング電流、1.5 Aの転送電流
    • 500チャネル/sのスキャン速度
    • 2線式または4線式の複合構成
    • リレー・カウンタ内蔵

  • Agilent 34307A Thermocouple Kit Image 34307A 34970A用熱電対キット 

    34307A 34970A用熱電対キット

    • 10個のJ型熱電対
    • 長さ:180 cm

  • 34308A Thermistor Kit 34308A サーミスタ・キット 

    34308A サーミスタ・キット

    • 5個の0~75 ℃サーミスタ
    • 温度許容差:0.1 ℃
    • 終端:裸線
    • 直径2.4 mm(最大)
    • 32 AWG すずめっき銅線:76 mm(最小)