検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 22,476

構成例  

構成例

34922T Terminal Block for 34922A 70 chan Armature Multiplexer

  • 1年間の保証(引取)
  • 34922T-002 Terminal block for 34922A 70 chan Armature Multiplexer, with screw connectors

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight 34922Tは、34922A 70チャネル・アーマチュア・マルチプレクサ用のターミナル・ブロックです。このターミナル・ブロックは個別の配線に使用します。最大20 AWGまでの線径(100本未満の接続)または24 AWGまでの線径(1000本以上の接続)に対応します。34922Aモジュールへの配線接続を容易にするために、以下の2種類のターミナル・ブロックが用意されています。

  • 34922T-001(オプション001)ターミナル・ブロック(はんだ付けコネクタ付き)
  • 34922T-002(オプション002)ターミナル・ブロック(ねじ式コネクタ付き)

34922Tは着脱式のターミナル・ブロックで、外部配線を柔軟に接続できます。