検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 28,958

構成例  

構成例

34921T Terminal block with temp reference for 34921A and L4421A 40-Ch Multiplexer

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

The Keysight 34921T is a terminal block for the 34921A 40-channel multiplexer and the L4421A 40-Channel LXI armature multiplexer. It offers a built-in thermocouple reference junction that helps minimize errors due to thermal offset when you measure thermocouples. This terminal block is used for discrete wiring. It supports up to 20 AWG wire size typical for <100 connections or 24 AWG for >100 connections. The 34921T is a detachable terminal block with screw-type connections that provides a flexible method for connecting external wiring.