検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

86100C-202 エンハンスド・インピーダンス/Sパラメータ・ソフトウェア

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

関連ソフトウェア製品

  • 86100CU-400 86100CU-400 PLL(位相ロックループ)/ジッタ・スペクトラム測定ソフトウェア [販売・サポート終了製品] 

    86100CU-400 PLL(位相ロックループ)/ジッタ・スペクトラム測定ソフトウェア [販売・サポート終了製品]

    86100CU-400 PLL/ジッタ・スペクトラム測定ソフトウェアは、迅速かつ正確で再現性の高いPLL(位相ロック・ループ)測定を実現する、Microsoft Excel®ベースの無償アプリケーション・ソフトウェアです。

  • Advanced Waveform Analysis Software 86100C-201 アドバンスド波形解析ソフトウェア [販売終了製品] 

    86100C-201 アドバンスド波形解析ソフトウェア [販売終了製品]

    86100C-201アドバンスド波形解析は、86100C DCA-Jのソフトウェア・オプションであり、超大容量メモリ波形ファイルの作成、リアルタイムMATLAB解析のサポート、内蔵リニア・フィードフォワード・イコライザ(LFE)の統合を実現します。

  • Advanced Amplitude Analysis/RIN/Q-Factor-86100CU-300 86100C-300 アドバンスド振幅解析/RIN/Q値 [販売・サポート終了製品] 

    86100C-300 アドバンスド振幅解析/RIN/Q値 [販売・サポート終了製品]

    86100C-300アドバンスド振幅解析/RIN/Q値ソフトウェアは、ジッタ・モードを振幅ドメインに拡張し、アイ・クロージャの原因をすばやく特定できます。相対強度雑音(RIN)、RIN-OMA、Q値もレポートされます。

  • 86100C with 86108A in Jitter Mode 86100C-200 ジッタ解析ソフトウェアの機能拡張 [販売終了製品] 

    86100C-200 ジッタ解析ソフトウェアの機能拡張 [販売終了製品]

    この業界最高確度のジッタ・アナライザは、サブコンポーネントのジッタ源をワンボタンで簡単に測定できます。

  • Advanced Design System (ADS) ソフトウェア 

    Advanced Design System (ADS) ソフトウェア

    • 高速かつ正確な使いやすいシステム/回路/電磁界シミュレータを統合したフルセット
    • 既存/最新の無線規格用の無線ライブラリ
    • 最先端業界とファンドリーパートナーにより、サポートされています

  • 物理層テスト・システム・ソフトウェア N1930B 物理層テストシステム(PLTS)2020ソフトウェア 

    N1930B 物理層テストシステム(PLTS)2020ソフトウェア

    • PAM-4のアイダイアグラム 
    • チャネル動作マージン 
    • MATLABとの互換性 
    • マルチチャネル・アドバンスド・アイ・ダイアグラム 
    • ホットTDR測定

関連製品&ソリューション

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP DCA-Xオシロスコープ用PAM-N解析ソフトウェア [販売終了製品] 

    86100D-9FP DCA-Xオシロスコープ用PAM-N解析ソフトウェア [販売終了製品]

    • PAM4信号(4値パルス振幅変調信号)の包括的な解析
    • 光/電気信号
    • アイの幅/高さ/スキュー
    • レベル振幅/雑音/スキュー
    • リニアリティ測定など

  • No image available 54754A 差動/シングルエンドTDR/TDT モジュール [販売終了製品] 

    54754A 差動/シングルエンドTDR/TDT モジュール [販売終了製品]

    • Two 18 GHz electrical channels
    • ±2 Vdc maximum input signal
    • Compatible with Infiniium 86100 Series DCA sampling oscilloscopes

  • No image available 86100D Infiniium DCA-X広帯域幅オシロスコープメインフレーム [販売終了製品] 

    86100D Infiniium DCA-X広帯域幅オシロスコープメインフレーム [販売終了製品]

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • 86100C 86100C Infiniium DCA-J広帯域オシロスコープ・メインフレーム [販売・サポート終了製品] 

    86100C Infiniium DCA-J広帯域オシロスコープ・メインフレーム [販売・サポート終了製品]

    高速電気および光信号における最もわかりやすい多機能アナライザ。