検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

86100C-202 エンハンスド・インピーダンス/Sパラメータ・ソフトウェア

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

主な特長と仕様

Sパラメータを迅速かつ正確に測定:

  • 完全なシングルエンド/差動Sパラメータ ブローシャ
  • リターン・ロス、挿入損失(減衰)、近端クロストーク (NEXT)、遠端クロストーク (FEXT)、位相、群遅延を正確に測定
  • 高度な校正手法により、ケーブルやフィクスチャによる望ましくない影響を除去し、測定確度の向上を実現
  • 結果をTouchstoneまたは.txtフォーマットでエクスポート

さまざまなアプリケーションで、トラブルシューティングやコンプライアンス・テストに使用可能:

  • USB
  • SATA/SAS
  • PCI Express
  • カスタム電気設計など

初心者向けの使いやすさ、エキスパート向けの高度な機能:

  • ビジュアル・ガイド:使用頻度の少ないユーザでも、パワー・ユーザの作業ペースを落とすことなく、正確な測定を実現
  • ワンボタン測定:タイム・ドメイン(インピーダンス)と周波数ドメインの間をすばやく容易に切り替え
  • TDRピーリング:複数の反射による望ましくない影響を除去

正確なTDR/TDT測定:

  • TDR校正:ケーブルやフィクスチャによる望ましくない影響を除去
  • 調整可能な実効立ち上がり時間:デザインに合ったエッジ速度でインピーダンスを測定
  • 優れたTDRステップの対称性:測定誤差を低減
  • 高速ステップ信号(9 psの立ち上がり時間)および>70 GHzの帯域幅:Picosecond Pulse Labs社のエッジ・アクセラレータと86118Aリモート・サンプリング・ヘッドを使用することによって実現

概要

正確なチャネル検証を簡単に実現

86100C-202拡張インピーダンス/Sパラメータ・ソフトウェアは、86100C TDR/TDTモードを補完し、 完全統合型の校正済みリアルタイムTDR/Sパラメータ測定ソリューションを実現します。

TDR/TDTおよびSパラメータは、いろいろな理由で使用されています。

  • シグナル・インテグリティ (SI) エンジニアリング:デザイン・サイクルの短縮 - タイム・ドメインと周波数ドメインの両方のドメインのシングルエンド/差動インピーダンスを正確に評価
  • コンプライアンス・テスト - 仕様に準拠したデバイスを実現可能
  • プロセス制御:プリント基板 (PCB) およびパッシブ・コンポーネントの製造において、一貫した品質を維持
  • 障害位置:ショート、オープンまたはその他の不連続部の位置を特定して、DUTを修理したり、詳細に解析して改善することが可能

TDR/TDTおよびSパラメータ測定は、86100C DCA-Jのわかりやすいユーザ・インタフェースを使用して簡単にセットアップして実行することができます。

TDR/TDT and S-Parameter measurements Img

図1 – 使いやすいユーザ・インタフェースを備えているので、確度の高いTDR/Sパラメータ測定を簡単にセットアップして実行することができます。

Calibrated single-ended Image

図2 – 校正済みシングルエンド(図に示されている)/差動Sパラメータの測定値がリアルタイムで計算され、表示されます。

TDR校正(必須ではありませんが、推奨)により、正確なSパラメータの測定結果が得られます。86100C-202の結果は、Sパラメータ測定の業界標準であるベクトル・ネットワーク・アナライザ (VNA) ベースの測定値と非常によく相関しています。

S11 and S21 measurements

図3 – VNAとTDRの良好な相関を示すS11(左側)測定とS21(右側)測定。

9 psの立ち上がり時間を持つTDRエッジとリモート・サンプリング・ヘッドをお探しですか?
86100Cユーザ・インタフェースは、外部エッジ・アクセラレータとリモート・サンプリング・ヘッドをサポートしているため、50 GHzまでのμm未満の2イベント分解能/Sパラメータ測定が可能です。Picosecond Pulse Labsの4022エッジ・アクセラレータとKeysightの86118Aデュアル電気リモート・ヘッド・サンプラは、現在市販されている中で最高速のTDR/TDTシステムです。

既存の86100C DCA-Jのアップグレード – 86100CU-202をご注文ください!
すでに86100C DCA-Jおよび54754A差動TDRモジュールをお持ちで、拡張インピーダンス/Sパラメータ機能を追加したい場合は、86100CU-202をご購入ください。