検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E1969A TD-SCDMA_GSM高速スイッチング・テスト・アプリケーション

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 2 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

8960(E5515C/E)無線通信テスト・セット用E1969A TD-SCDMA_GSM高速スイッチング・テスト・アプリケーションは、TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA移動機の性能をシグナリングと非シグナリングの両方のモードで検証するために欠かせない機能を備えています。8960を使用すれば、1台のハードウェア・プラットフォームで、対応するライセンスによりマルチフォーマット測定をサポートできます。GSM/GPRS/EGPRS、WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+、TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA、cdma2000®、1xEVDO Rel 0/A/Bが対象となります。

TD-SCDMA非シグナリング・テスト・モードは、TD-SCDMAシグナリング・モードがシグナリング・テストをサポートしているのに、TD-SCDMAプロトコル・スタックが実装されていない非シグナリング・モードで使用されます。E1969Aは、高性能の8960(E5515C/E)テスト・セットをベースとしたもので、超高速の測定速度、簡単なプログラミング、高確度、高信頼性、ワールドワイドのサービス/サポートなどの利点もあります。これらの特長は実証済みで、テスト開発時間の短縮、歩留まりの向上、サポート・コストの削減が可能です。

GSM/GPRS/EGPRSテスト・アプリケーションとE1969AのTD-SCDMAオプションのバンドルにより、デュアル・モード無線機器のテスト要件に対応することができます。E1969Aに高速スイッチング機能を組み込むことにより、無線フォーマットをTD-SCDMAとGSM/GPRS/EGPRSの間で柔軟に切り替えることができます。TD-SCDMAとGSMシステム間のハンドオーバも、1台のテスト・セット内でサポートしています。GSM/GPRS/EGPRSテスト・アプリケーションの詳細については、E1968A Webページを参照してください。

E1969Aは、データ・スループット/プロトコル・ロギング・オプションなどの追加の機能オプションにより、ネットワーク・エミュレーションや移動機器のデザイン/統合/検証テスト・ツールを提供したり、非常に高い持続パケット交換データ・レート、ほとんどの3GPP規格に準拠したRF測定、リアルタイムでのプロトコル・ロギングを実現しています。E1969AでGPS/FMレシーバの校正を高速化するための機能として、1つの衛星信号をシミュレートするシングル・チャネルGPS信号源とFMブロードキャスト信号源が追加されています。

包括的なコール・プロセッシング、RFパラメトリック、アプリケーション・テスト機能:

  • バンドAおよびFの周波数サポート
  • 3GPP TS34.122に準拠し高速かつ正確なTD-SCDMA/TD-HSDPA Tx/Rx測定
  • ショート・メッセージ・サービス・テスト
  • AMR音声およびエコー
  • 高速デバイス・チューニング・アプリケーションによる校正機能の高速化:トランスミッタ/レシーバ同時校正をサポート。
  • 高速スイッチング(TD-SCDMAおよびGSM/GPRS/EGPRS)
  • TD-SCDMAとGSMシステム間のハンドオーバ
  • HS-DSCHカテゴリ15のデバイスまでに対応するTD-HSDPAテスト・モード
  • E-DCHカテゴリ6のデバイスまでに対応するTD-HSUPAテスト・モード
  • TD-HSDPAパケット交換データ(2.8 Mbps TD-HSDPA)リアルタイム・プロトコル・ロギング
  • CW/FM信号源
  • シングル・チャネルGPS信号源

8960:早い段階でのデザインからコンフォーマンス・テスト、製造、修理まで、移動機テストのあらゆるニーズに対応するワンボックス・テスト・セット

8960は、主要セルラ・フォーマットで初期デザインから統合、検証、コンフォーマンス・テスト、製造、修理までの移動機のライフサイクルのあらゆる段階でのテストに必要な能力と性能を備えた唯一のセルラ・ネットワーク・エミュレータで、技術的なコミュニケーションの効率化、資産管理、簡素化されたテスト機器サポートといった利点があり、テスト効率を向上することができます。

  • プロトコル・コンフォーマンス・テスト
  • RFコンフォーマンス・テスト
  • アプリケーション・コンフォーマンス・テスト
  • サービス/修理