検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 1,956,877

構成例の参考価格(税抜) ¥ 5,616,492

構成例

E5071C ENA Series Network analyzer

  • E5071C-TDR Enhanced Time Domain Analysis
  • E5071C-UNQ Standard stability timebase
  • E5071C-240 2-port Test Set, 9 kHz to 4.5 GHz without Bias Tees
  • E5071C-019 Standard Data Storage
  • E5071C-810 Add keyboard
  • E5071C-820 Add mouse
  • 5年間の保証(引取)

構成例の参考価格(税抜) ¥ 5,616,492

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

E5071C-TDR
Enhanced Time Domain Analysis 

Enhanced Time Domain Analysis

E5071C-TDR

価格: ¥ 1,956,877

  • Real time measurements simultaneously in time domain (TDR/TDT) and frequency domain (S-parameters)
  • Eye diagram tests without external bit pattern generator
  • Stressed eye diagram analysis
  • Impedance analysis
  • ESD Robustness
1,956,877
E5071C-008
Frequency offset mode 

Frequency offset mode

E5071C-008
  • Transmission response measurement of devices such as mixers and converters
  • Frequency-offset sweep
  • Scalar Mixer Calibration (SMC) for accurate conversion loss/gain measurements
  • Vector Mixer Calibration (VMC) for phase and group delay measurements
お問合せ下さい
E5071C-010
Time domain analysis 

Time domain analysis

E5071C-010
  • Fully error-corrected time domain reflection or transmission response
  • Up to 20,001 point measurement with low-pass or band-pass mode selection
  • Gating available to remove unwanted responses
お問合せ下さい
E5071C-017 Removable Data Storage 231,953
E5071C-019 Standard Data Storage 0
E5071C-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited) 42,887
E5071C-1CM Rack mount kit 7,213
E5071C-1CN Front handle kit 13,008
E5071C-1CP Rack mount and front handle kit 14,425
E5071C-1E5 High stability timebase 142,652
E5071C-240 2-port Test Set, 9 kHz to 4.5 GHz without Bias Tees 3,636,690
E5071C-245 2-port Test Set, 100 kHz to 4.5 GHz with Bias Tees 3,636,690
E5071C-260 2-port Test Set, 9 kHz to 6.5 GHz without Bias Tees 4,041,093
E5071C-265 2-port Test Set, 100 kHz to 6.5 GHz with Bias Tees 4,041,093
E5071C-280 2-port Test Set, 9 kHz to 8.5 GHz without Bias Tees 4,545,927
E5071C-285 2-port Test Set, 100 kHz to 8.5 GHz with Bias Tees 4,545,927
E5071C-2D5 2-port Test Set, 300 kHz to 14 GHz with Bias Tees 6,925,434
E5071C-2K5 2-port Test Set, 300 kHz to 20 GHz with Bias Tees 7,767,219
E5071C-440 4-port Test Set, 9 kHz to 4.5 GHz without Bias Tees 5,974,781
E5071C-445 4-port Test Set, 100 kHz to 4.5 GHz with Bias Tees 5,974,781
E5071C-460 4-port Test Set, 9 kHz to 6.5 GHz without Bias Tees 6,242,301
E5071C-465 4-port Test Set, 100 kHz to 6.5 GHz with Bias Tees 6,242,301
E5071C-480 4-port Test Set, 9 kHz to 8.5 GHz without Bias Tees 6,623,890
E5071C-485 4-port Test Set, 100 kHz to 8.5 GHz with Bias Tees 6,623,890
E5071C-4D5 4-port Test Set, 300 kHz to 14 GHz with Bias Tees 8,229,108
E5071C-4K5 4-port Test Set, 300 kHz to 20 GHz with Bias Tees 9,179,452
E5071C-790 Measurement wizard assistant software お問合せ下さい
E5071C-810 Add keyboard 14,425
E5071C-820 Add mouse 8,500
E5071C-A6J ANSI Z540準拠校正データと校正証明書 42,887
E5071C-PLG Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS 0
E5071C-UNQ Standard stability timebase 0

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours. 23,679
PS-S20 スタートアップ・アシスタンス 303,420
PS-S20-01 スタートアップ・アシスタンス 303,420
PS-S20-ENA Startup Assistance 303,420
PS-T10-ENA ENA Series network analyzer operation course, 8 students, customer site - H7215B-245 364,104
R-50C-011-10 キーサイト標準校正10年プラン 824,581
R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン 194,692
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン 366,481
R-50C-011-7 キーサイト標準校正7年プラン 549,721
R-50U-001-3 出張校正3年プラン 389,384
R-51B-001-10CJ 5年間の保証(引取)を10年間の保証(引取)へ延長 696,385
R-51B-001-7CJ 5年間の保証(引取)を7年間の保証(引取)へ延長 278,554

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • No image available E5071C ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ 

    E5071C ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ

    • 9 kHz~4.5/6.5/8.5/14/20 GHz
    • 2または4ポート、50 Ω
    • ダイナミックレンジ130 dB
    • エンハンスド・タイム・ドメイン測定オプション

  • E5071C-010 E5071C-010 タイム・ドメイン解析 

    E5071C-010 タイム・ドメイン解析

    • 信号パターン/TDR、TDTのインピーダンスの特性評価 
    • ローパスモードまたはバンドパスモードによる、最大20,001ポイントの測定 
    • 不要なフィクスチャ効果を除去するためのゲーティング機能 
    • パルスの立ち上がり時間の効果を最適化するためのウィンドウ関数設定 
    • テストポートの先端での正確なベクトルエラー校正
       

  • E5071C-TDR E5071C-TDR エンハンスド・タイム・ドメイン解析 

    E5071C-TDR エンハンスド・タイム・ドメイン解析

    • タイムドメイン(TDR/TDT)と周波数ドメイン(Sパラメータ)でのリアルタイム同時測定 
    • アイ・ダイアグラム・テスト(外部ビット・パターン・ジェネレーターは不要) 
    • インターコネクト用のストレスド・アイ・ダイアグラム解析
    • アクティブデバイスのインピーダンス解析 
    • ESDに対する信頼性
       

  • No image available E6963A 車載用イーサネット・リンク・セグメント・ソリューション 

    E6963A 車載用イーサネット・リンク・セグメント・ソリューション

    • BroadR-Reach/100Base-T1リンク・セグメント・コンプライアンス 
    • ソフトウェア、アクセサリ、ハードウェアによる製品構成 
    • スクリプトを自動化して測定器セットアップを支援
       

  • No image available E6964A BroadR-Reach MDI Sパラメータソフトウェア(100Base-T1準拠) 

    E6964A BroadR-Reach MDI Sパラメータソフトウェア(100Base-T1準拠)

    • BroadR-Reach V3.2およびIEEE 802.3bw(100Base-T1に準拠) 
    • 使いやすいリターンロス測定
       

関連する業種&テクノロジー