検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

85133H フレキシブル・ケーブル、2.4 mm

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 608,466

構成例  

構成例

85133H Flexible test port cable, 2.4 mm

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight 85133Hは、長さが63 cm1のフレキシブルケーブルで、2.4 mm(メス)2‐2.4 mm(オス)コネクタが付いています。ケーブルの周波数レンジはDC~50 GHz、リターンロスは15 dB以上です。挿入損失は、テスト・ポート・コネクタでは0.450+0.013F+0.300√F未満(ここでfはGHz単位の周波数)、デバイスコネクタでは最大周波数で3.22 dBです。セミリジッド/フレキシブルケーブルの位相安定度は、2.5インチの半径を使用して90°の屈曲で評価されています。Keysight 85133Hの安定度1は0.08 dB未満で、位相は0.08°*f+0.5 °(ここでfはGHz単位の周波数)です。


1 ケーブルの長さと安定度は補足特性です。
2 特殊で堅牢なメスコネクタは、ネットワーク・アナライザのテストポートへの接続専用であり、標準のオスコネクタには接続できません。