検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

シリコン・ネイル

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • IEEE 1149.1規格に準拠

概要

YHP、HP、アジレントから引き継がれるインサーキットテスタのラインナップをご覧ください。

シリコン・ネイルは、バウンダリ・スキャン対応のデバイスにドライバ/レシーバの役割をさせることで、バウンダリ・スキャン非対応のデバイスをテストできるようにするものです。これにより、物理的なテスト・アクセスやテスト・ネイルが不要になります。その代わりに、ドライバ/レシーバがシリコン・ベースのテスト・ネイルの役割を果たします。「シリコン・ネイル」という名前はここから来ています。

Silicon Nails

このツールをKeysight ICTテスタに実装することにより、シリコン・ネイルと物理的なテスト・ネイルの両方が使用できるようになり、アクセス制限の問題に対する汎用的で強力なソリューションを実現できます。

詳細については、追加の 製品情報をご請求ください。

さらに革新的なテクノロジーに関心をお持ちですか? Super 7ソリューション・スイートをご覧ください。

業界最高のインサーキット・テスト・プラットフォームをお探しですか? KeysightのMedalist i3070システムの詳細をご覧ください。

デジタル機能を持つ低コストのインサーキット・テスト・システムをお探しですか? 最新のi1000Dシステムをご覧ください。

関連する業種&テクノロジー