検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

86100C-300 アドバンスド振幅解析/RIN/Q値

販売/サポート: 販売・サポート終了製品
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

関連ソフトウェア製品

  • 86100CU-400 86100CU-400 PLL(位相ロックループ)/ジッタ・スペクトラム測定ソフトウェア [販売・サポート終了製品] 

    86100CU-400 PLL(位相ロックループ)/ジッタ・スペクトラム測定ソフトウェア [販売・サポート終了製品]

    86100CU-400 PLL/ジッタ・スペクトラム測定ソフトウェアは、迅速かつ正確で再現性の高いPLL(位相ロック・ループ)測定を実現する、Microsoft Excel®ベースの無償アプリケーション・ソフトウェアです。

  • Enhanced Impedance and S-Parameter Software 86100C-202 エンハンスド・インピーダンス/Sパラメータ・ソフトウェア [販売終了製品] 

    86100C-202 エンハンスド・インピーダンス/Sパラメータ・ソフトウェア [販売終了製品]

    86100C-202ソフトウェアを使用すれば、ボタンを1回押すだけで、Sパラメータ測定をリアルタイムで実行できます。

  • 86100CU-401 Advanced EYE Analysis Software 86100CU-401 アドバンスド・アイ解析ソフトウェア [販売終了製品] 

    86100CU-401 アドバンスド・アイ解析ソフトウェア [販売終了製品]

    このソフトウェア・アプリケーションでは、PRBS 31段やライブ・トラフィックのような長いパターン長における適合ジッタ測定を行うことができます。また、高速電気および光信号のBER等曲線マスク試験も行えます。

  • 86100C with 86108A in Jitter Mode 86100C-200 ジッタ解析ソフトウェアの機能拡張 [販売終了製品] 

    86100C-200 ジッタ解析ソフトウェアの機能拡張 [販売終了製品]

    この業界最高確度のジッタ・アナライザは、サブコンポーネントのジッタ源をワンボタンで簡単に測定できます。

関連製品&ソリューション

  • 86100CU-400 86100CU-400 PLL(位相ロックループ)/ジッタ・スペクトラム測定ソフトウェア [販売・サポート終了製品] 

    86100CU-400 PLL(位相ロックループ)/ジッタ・スペクトラム測定ソフトウェア [販売・サポート終了製品]

    86100CU-400 PLL/ジッタ・スペクトラム測定ソフトウェアは、迅速かつ正確で再現性の高いPLL(位相ロック・ループ)測定を実現する、Microsoft Excel®ベースの無償アプリケーション・ソフトウェアです。

  • 86100CU-401 Advanced EYE Analysis Software 86100CU-401 アドバンスド・アイ解析ソフトウェア [販売終了製品] 

    86100CU-401 アドバンスド・アイ解析ソフトウェア [販売終了製品]

    このソフトウェア・アプリケーションでは、PRBS 31段やライブ・トラフィックのような長いパターン長における適合ジッタ測定を行うことができます。また、高速電気および光信号のBER等曲線マスク試験も行えます。

  • 86100C 86100C Infiniium DCA-J広帯域オシロスコープ・メインフレーム [販売・サポート終了製品] 

    86100C Infiniium DCA-J広帯域オシロスコープ・メインフレーム [販売・サポート終了製品]

    高速電気および光信号における最もわかりやすい多機能アナライザ。

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP DCA-Xオシロスコープ用PAM-N解析ソフトウェア 

    86100D-9FP DCA-Xオシロスコープ用PAM-N解析ソフトウェア

    • PAM4信号(4値パルス振幅変調信号)の包括的な解析
    • 光/電気信号
    • アイの幅/高さ/スキュー
    • レベル振幅/雑音/スキュー
    • リニアリティ測定など

  • No image available 86105D 34 GHz光/50 GHz電気モジュール、750~1650 nm、MMF/SMF 

    86105D 34 GHz光/50 GHz電気モジュール、750~1650 nm、MMF/SMF

    •     

  • No image available 86115D 量産/パラレル光トランシーバーテスト用の20/34 GHzモジュール 

    86115D 量産/パラレル光トランシーバーテスト用の20/34 GHzモジュール

    •    

  • No image available 86100D Infiniium DCA-X広帯域幅オシロスコープメインフレーム 

    86100D Infiniium DCA-X広帯域幅オシロスコープメインフレーム

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • No image available 86108B プレシジョン・ウェーブフォーム・アナライザ 

    86108B プレシジョン・ウェーブフォーム・アナライザ

    • 86108B Precision Waveform Analyzer is a plug-in module used with the 86100C/D Infiniium DCA family of oscilloscopes.
    • A "gold standard" for waveform accuracy.
    • Accuracy and ease-of-use for high-speed digital communications signals to 32 Gbps!

  • No image available 86116C 40~65 GHz 光/80 GHz電気プラグインモジュール 

    86116C 40~65 GHz 光/80 GHz電気プラグインモジュール

    • 86116C 40~65 GHz 光/80 GHz電気プラグインモジュール

  • No image available 86105C 9 GHz光/20 GHz電気サンプリングモジュール、750~1650 nm-SMF/MMF 

    86105C 9 GHz光/20 GHz電気サンプリングモジュール、750~1650 nm-SMF/MMF

    • 86105C 9 GHz光/20 GHz電気サンプリングモジュール

  • No image available 86118A 70 GHzデュアル・リモート・サンプリング・ヘッド 

    86118A 70 GHzデュアル・リモート・サンプリング・ヘッド

    • 86118A 70 GHzデュアル・リモート・サンプリング・ヘッド

  • No image available 83496B 光/電気クロック・リカバリー・モジュールおよび位相雑音解析 [販売終了製品] 

    83496B 光/電気クロック・リカバリー・モジュールおよび位相雑音解析 [販売終了製品]

    • 83496B 光/電気クロック・リカバリー・モジュール

  • Agilent 86108A Precision Waveform Analyzer 86108A プレシジョン・ウェーブフォーム・アナライザ [販売終了製品] 

    86108A プレシジョン・ウェーブフォーム・アナライザ [販売終了製品]

    86108Aは、33 GHzを超える帯域幅、300 μV以下の入力ノイズ、100 fs(代表値60 fs)を下回る優れた残留ジッタの基本性能を備えています。クロックリカバリー機能の内蔵により、1回の接続でトリガ不要で測定することができます。