検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

11898A プラグイン・モジュール用 エクステンダ・モジュール

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

関連製品&ソリューション

  • 86100CU-400 86100CU-400 PLL(位相ロックループ)/ジッタ・スペクトラム測定ソフトウェア [販売・サポート終了製品] 

    86100CU-400 PLL(位相ロックループ)/ジッタ・スペクトラム測定ソフトウェア [販売・サポート終了製品]

    86100CU-400 PLL/ジッタ・スペクトラム測定ソフトウェアは、迅速かつ正確で再現性の高いPLL(位相ロック・ループ)測定を実現する、Microsoft Excel®ベースの無償アプリケーション・ソフトウェアです。

  • Advanced Waveform Analysis Software 86100C-201 アドバンスド波形解析ソフトウェア [販売終了製品] 

    86100C-201 アドバンスド波形解析ソフトウェア [販売終了製品]

    86100C-201アドバンスド波形解析は、86100C DCA-Jのソフトウェア・オプションであり、超大容量メモリ波形ファイルの作成、リアルタイムMATLAB解析のサポート、内蔵リニア・フィードフォワード・イコライザ(LFE)の統合を実現します。

  • Enhanced Impedance and S-Parameter Software 86100C-202 エンハンスド・インピーダンス/Sパラメータ・ソフトウェア [販売終了製品] 

    86100C-202 エンハンスド・インピーダンス/Sパラメータ・ソフトウェア [販売終了製品]

    86100C-202ソフトウェアを使用すれば、ボタンを1回押すだけで、Sパラメータ測定をリアルタイムで実行できます。

  • Advanced Amplitude Analysis/RIN/Q-Factor-86100CU-300 86100C-300 アドバンスド振幅解析/RIN/Q値 [販売・サポート終了製品] 

    86100C-300 アドバンスド振幅解析/RIN/Q値 [販売・サポート終了製品]

    86100C-300アドバンスド振幅解析/RIN/Q値ソフトウェアは、ジッタ・モードを振幅ドメインに拡張し、アイ・クロージャの原因をすばやく特定できます。相対強度雑音(RIN)、RIN-OMA、Q値もレポートされます。

  • No image available 54754A 差動/シングルエンドTDR/TDT モジュール 

    54754A 差動/シングルエンドTDR/TDT モジュール

    • Two 18 GHz electrical channels
    • ±2 Vdc maximum input signal
    • Compatible with Infiniium 86100 Series DCA sampling oscilloscopes

  • No image available 86117A 50 GHzデュアルチャネル電気モジュール [販売終了製品] 

    86117A 50 GHzデュアルチャネル電気モジュール [販売終了製品]

    • Two 50-GHz electrical channels
    • Compatible with 86100 Series mainframes

  • No image available 86105D 34 GHz光/50 GHz電気モジュール、750~1650 nm、MMF/SMF 

    86105D 34 GHz光/50 GHz電気モジュール、750~1650 nm、MMF/SMF

    •     

  • No image available 86115D 量産/パラレル光トランシーバーテスト用の20/34 GHzモジュール 

    86115D 量産/パラレル光トランシーバーテスト用の20/34 GHzモジュール

    •    

  • No image available 86108B プレシジョン・ウェーブフォーム・アナライザ 

    86108B プレシジョン・ウェーブフォーム・アナライザ

    • 86108B Precision Waveform Analyzer is a plug-in module used with the 86100C/D Infiniium DCA family of oscilloscopes.
    • A "gold standard" for waveform accuracy.
    • Accuracy and ease-of-use for high-speed digital communications signals to 32 Gbps!

  • No image available 86112A 20 GHzデュアルチャネル電気モジュール [販売終了製品] 

    86112A 20 GHzデュアルチャネル電気モジュール [販売終了製品]

    • Two 20-GHz electrical channels
    • Compatible with 86100 Series mainframes

  • No image available 86105C 9 GHz光/20 GHz電気サンプリングモジュール、750~1650 nm-SMF/MMF 

    86105C 9 GHz光/20 GHz電気サンプリングモジュール、750~1650 nm-SMF/MMF

    • 86105C 9 GHz光/20 GHz電気サンプリングモジュール

  • No image available 86118A 70 GHzデュアル・リモート・サンプリング・ヘッド [販売終了製品] 

    86118A 70 GHzデュアル・リモート・サンプリング・ヘッド [販売終了製品]

    • 86118A 70 GHzデュアル・リモート・サンプリング・ヘッド

  • 86100C with 86108A in Jitter Mode 86100C-200 ジッタ解析ソフトウェアの機能拡張 [販売終了製品] 

    86100C-200 ジッタ解析ソフトウェアの機能拡張 [販売終了製品]

    この業界最高確度のジッタ・アナライザは、サブコンポーネントのジッタ源をワンボタンで簡単に測定できます。

  • 86116C_OPT40_Sm.gif 86116C-040 65 GHz Optical/80 GHz Electrical Module [販売終了製品] 

    86116C-040 65 GHz Optical/80 GHz Electrical Module [販売終了製品]

    65 GHz opt. / 80 GHz elec. channels, 39.8/43.0 Gb/s reference receiver

  • No image available 83496B 光/電気クロック・リカバリー・モジュールおよび位相雑音解析 [販売終了製品] 

    83496B 光/電気クロック・リカバリー・モジュールおよび位相雑音解析 [販売終了製品]

    • 83496B 光/電気クロック・リカバリー・モジュール

  • Agilent 86108A Precision Waveform Analyzer 86108A プレシジョン・ウェーブフォーム・アナライザ [販売・サポート終了製品] 

    86108A プレシジョン・ウェーブフォーム・アナライザ [販売・サポート終了製品]

    86108Aは、33 GHzを超える帯域幅、300 μV以下の入力ノイズ、100 fs(代表値60 fs)を下回る優れた残留ジッタの基本性能を備えています。クロックリカバリー機能の内蔵により、1回の接続でトリガ不要で測定することができます。