検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • Agilent 1153A Product Photograph 1153A 200 MHz 1:1差動プローブとAutoProbe [販売終了製品] 

    1153A 200 MHz 1:1差動プローブとAutoProbe [販売終了製品]

    1153A 200 MHz 1:1差動プローブとAutoProbe

  • Agilent 1141A Product Photograph 1141A 200 MHz 1:1差動プローブ [販売終了製品] 

    1141A 200 MHz 1:1差動プローブ [販売終了製品]

    Keysight 1141A は、帯域幅200MHz、1MHzでのCMRR(同相信号除去比)3000:1の1X FET差動プローブです。このプローブは入力抵抗1M...

  • アクティブ・プローブ、2.5 GHz N4853A 可変ピッチ・ブラウザ 

    N4853A 可変ピッチ・ブラウザ

    • 垂直ピッチ・ブラウザ
    • 最大8 mmまでスパニング可能
    • N2793A/N2819A差動プローブで使用可能

  • アクティブ・プローブ、2.5 GHz N4854A DCブロッキング・キャパシタ 

    N4854A DCブロッキング・キャパシタ

    • 周波数レンジ:30 kHz~1 GHz
    • 電圧範囲:最大100 V
    • 挿入損失(30 kHz~1 GHz):最大1.0 dB
    • VSWR(30 kHz~1 GHz):最大1.35:1
    • 動作温度範囲:-25 ℃~+85 ℃

  • 1130A Series Probe 1130A 1.5GHz 差動プローブ・アンプ プローブヘッド無し [販売終了製品] 

    1130A 1.5GHz 差動プローブ・アンプ プローブヘッド無し [販売終了製品]

    1.5GHz 差動プローブ・アンプ プローブヘッド無し

  • 1130A Series Probe 1130B InfiniiMax 1.5 GHzプローブ 

    1130B InfiniiMax 1.5 GHzプローブ

    • 帯域幅:1.5 GHz
    • ダイナミックレンジ:±2.5 V
    • DCオフセットレンジ:±12 V(シングルエンド信号のプロービング時)
    • 最大入力電圧:30 Vピーク
       

  • Agilent N2792A Differential Probe Image N2792A 200 MHz 10:1差動プローブ 

    N2792A 200 MHz 10:1差動プローブ

    N2792A差動プローブは、今日の高速パワー測定、車載用バス測定、高速デジタル・システム・デザインに必要な、優れた高速差動信号測定を実現します。

  • Agilent N2790A High Voltage Differential Probe Photo N2790A 100 MHz高電圧差動プローブ 

    N2790A 100 MHz高電圧差動プローブ

    N2790Aを使用すれば、最高1,400 Vの差動電圧および1,000 Vのコモンモード電圧のフローティング信号の測定に、従来のアースグランドを備えたKeysightオシロスコープを使用できます。

  • Agilent N2791A Hi Voltage Differential Probe Photo N2791A 25 MHz高電圧差動プローブ 

    N2791A 25 MHz高電圧差動プローブ

    N2791A 25 MHz低価格/高電圧差動プローブを使用することにより、オシロスコープで安全で正確なフローティング測定が行えます。