検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 272,882

構成例  

構成例

N2792A Differential probe - 200 MHz

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

N7013A
差動アクティブプローブ温度負荷試験用プロービングキット 

差動アクティブプローブ温度負荷試験用プロービングキット

N7013A
  • 差動プロービング・ケーブル・セット
  • キーサイトの高電圧/中電圧差動アクティブプローブで使用可能
  • -40~+85 ℃用
N7014A
バナナ-ソケット・チップ・アダプター 

バナナ-ソケット・チップ・アダプター

N7014A
  • 2個のバナナ-ソケット・チップ・アダプター
  • -40~+85 ℃で定格動作
  • N2790A、N2791A、N2792A、N2818A差動アクティブプローブで使用可能
     

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • Agilent N2793A Differential Oscilloscope Probe Photo N2793A 800 MHz 10:1差動プローブ 

    N2793A 800 MHz 10:1差動プローブ

    N2793A差動プローブは、今日の高速パワー測定、車載用バス測定、高速デジタル・システム・デザインに必要な、優れた高速差動信号測定を実現します。

  • Agilent 1153A Product Photograph 1153A 200 MHz 1:1差動プローブとAutoProbe [販売終了製品] 

    1153A 200 MHz 1:1差動プローブとAutoProbe [販売終了製品]

    1153A 200 MHz 1:1差動プローブとAutoProbe

  • Agilent 1141A Product Photograph 1141A 200 MHz 1:1差動プローブ [販売終了製品] 

    1141A 200 MHz 1:1差動プローブ [販売終了製品]

    Keysight 1141A は、帯域幅200MHz、1MHzでのCMRR(同相信号除去比)3000:1の1X FET差動プローブです。このプローブは入力抵抗1M...

  • 1130A Series Probe 1130A 1.5GHz 差動プローブ・アンプ プローブヘッド無し [販売終了製品] 

    1130A 1.5GHz 差動プローブ・アンプ プローブヘッド無し [販売終了製品]

    1.5GHz 差動プローブ・アンプ プローブヘッド無し

  • 1130A Series Probe 1130B InfiniiMax 1.5 GHzプローブ 

    1130B InfiniiMax 1.5 GHzプローブ

    • 帯域幅:1.5 GHz
    • ダイナミックレンジ:±2.5 V
    • DCオフセットレンジ:±12 V(シングルエンド信号のプロービング時)
    • 最大入力電圧:30 Vピーク
       

  • Agilent N2790A High Voltage Differential Probe Photo N2790A 100 MHz高電圧差動プローブ 

    N2790A 100 MHz高電圧差動プローブ

    N2790Aを使用すれば、最高1,400 Vの差動電圧および1,000 Vのコモンモード電圧のフローティング信号の測定に、従来のアースグランドを備えたKeysightオシロスコープを使用できます。

  • Agilent N2791A Hi Voltage Differential Probe Photo N2791A 25 MHz高電圧差動プローブ 

    N2791A 25 MHz高電圧差動プローブ

    N2791A 25 MHz低価格/高電圧差動プローブを使用することにより、オシロスコープで安全で正確なフローティング測定が行えます。