検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 130,780

構成例  

構成例

N4865A GPIB to LAN adapter

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • Keysightの7000および9000シリーズ・オシロスコープで使用できるGPIB-LANインタフェース・モジュール
  • コントローラにも測定器にもカスタム・ソフトウェアやドライバが不要
  • 電源はオシロスコープまたはPCのUSBホスト・ポートから供給

概要

KeysightのN4865Aは、Keysightの7000および9000シリーズなどのVXI-11.3互換のLANベース・オシロスコープに対してGPIBインタフェースを提供するGPIB-LANアダプタです。N4865Aを使用することで、コンピュータ上で動作するGPIBアプリケーションは、GPIB測定器と同じ方法でLANベースの測定器にトランスペアレントに接続できます。

N4865Aには、現在使用中のGPIBソフトウェア以外に、コントローラにも測定器にも、カスタム・ソフトウェアやドライバは不要です。この製品は、LXI AutoIP規格に準拠し、スタティックIPアドレスも使用できます。