検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Z2094B-xxx キーサイトのソーラー・アレイ・シミュレーション(SAS)システム

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

固有のプログラムニーズに対応させ統合型SASシステムをカスタマイズ可能:

  • 小型: 2Uのラックスペースに2つの出力
  • 高出力パワー:1出力当たり最高600 W
  • 高速のI-V曲線変化と高速のリカバリースイッチング時間
  • 3つの80インチラックに最大50セグメント(チャネル)
  • MPPT(最大ピーク・パワー・トラッカー)、シーケンシャルシャント/シリーズ・スイッチ・レギュレーション、直接接続のサポート

概要

キーサイトのSAS、ソーラー・アレイ・システムは、正確、高速でコストパフォーマンスの高い、マルチセグメント・ソーラー・アレイの出力特性のシミュレーションを可能にします。代表的なSASシステムには、12~100の範囲のパワー出力モジュールが含まれ、各モジュールに単一ストリング、セグメント、またはソーラーモジュールのシミュレーション機能が備わっています。パワー出力モジュールは、ソーラー・アレイ・アーキテクチャーと一貫性のあるコレクションにグループ分けできます。

このシステムは、Keysight E4360A モジュラー・ソーラー・アレイ・シミュレータをベースとしています。アレイアーキテクチャーはプログラムごとに変化するため、動的な再構成のための優れたモジュール性が得られます。個別モジュールの修理と校正を含むMTTR(平均修理時間)が非常に短いため、高い可用性を実現できます。

キーサイトでは、Z2094B-103コアシステムで14セグメントの標準構成を提供しています。このシステムは、拡張ラックの追加により、3ラックで50セグメントに拡張できます。特定のニーズに合わせて、キーサイトでシステムに追加モジュールまたは補助機器を追加することが可能です。