検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

W9063A CXA用アナログ復調測定アプリケーション

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

関連ソフトウェア製品

  • Xシリーズ 測定アプリケーション(シグナル/スペクトラム・アナライザ用) 

    Xシリーズ 測定アプリケーション(シグナル/スペクトラム・アナライザ用)

    • すぐに使用できる測定を用いてより詳細に表示して理解可能
    • 内蔵の専門知識と簡素化された操作性により、適切な測定と再現可能な結果を提供
    • 新しい機器でまたは既に購入したものをアップグレードすることで利用可能

  • MATLAB Software MATLABソフトウェア 

    MATLABソフトウェア

    • 任意波形の作成 
    • 測定/データ解析ルーチン、測定器のアプリケーション/テスト・システムのカスタマイズ 
    • 測定、信号作成、レポート作成の自動化 
    • 対応する測定器と組み合わせて、Keysightから直接購入可能
       

  • PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA) 

    PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA)

    • 包括的な復調/ベクトル信号解析
    • 複数の無線フレームにわたるMAC/RLC/RRC層のメッセージのデコード/検証
    • 携帯電話/無線接続/航空宇宙/防衛/汎用アプリケーション
       

関連製品&ソリューション

  • No image available N9000A CXAシグナル・アナライザ、9 kHz~26.5 GHz [販売終了製品] 

    N9000A CXAシグナル・アナライザ、9 kHz~26.5 GHz [販売終了製品]

    • Up to 26.5 GHz
    • Base performance: essential signal characterization
    • Up to 25 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • No image available M9290A CXA-m PXIeシグナル・アナライザ、10 Hz~26.5 GHz 

    M9290A CXA-m PXIeシグナル・アナライザ、10 Hz~26.5 GHz

    • 10 Hz to 3, 7.5, 13.6, or 26.5 GHz
    • Up to 25 MHz analysis bandwidth
    • Selectable swept and FFT modes
    • General purpose measurement applications

  • No image available M9290A CXA-m PXIeシグナル・アナライザ、10 Hz~26.5 GHz 

    M9290A CXA-m PXIeシグナル・アナライザ、10 Hz~26.5 GHz

    • 10 Hz~3、7.5、13.6、26.5 GHz 
    • 最大25 MHzの解析帯域幅 
    • 掃引モードまたはFFTモードを選択可能 
    • 汎用測定アプリケーション