検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例の参考価格(税抜) ¥ 900,304

構成例

W9068A Phase noise measurement application for CXA

  • W9068A-2FP Phase noise measurement application for CXA, fixed perpetual license

構成例の参考価格(税抜) ¥ 900,304

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

W9068A-2FP Phase noise measurement application for CXA, fixed perpetual license
W9068A-2TP Phase noise measurement application for CXA, transportable perpetual license
W9068A-MEU
Minor enhancement update 

Minor enhancement update

W9068A-MEU
  • Latest enhancements to the phase noise measurement application for CXA signal analyzers

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • Xシリーズ 測定アプリケーション(シグナル/スペクトラム・アナライザ用) 

    Xシリーズ 測定アプリケーション(シグナル/スペクトラム・アナライザ用)

    • すぐに使用できる測定を用いてより詳細に表示して理解可能
    • 内蔵の専門知識と簡素化された操作性により、適切な測定と再現可能な結果を提供
    • 新しい機器でまたは既に購入したものをアップグレードすることで利用可能

  • MATLAB Software MATLABソフトウェア 

    MATLABソフトウェア

    • 任意波形の作成 
    • 測定/データ解析ルーチン、測定器のアプリケーション/テスト・システムのカスタマイズ 
    • 測定、信号作成、レポート作成の自動化 
    • 対応する測定器と組み合わせて、Keysightから直接購入可能
       

  • 89600 VSAソフトウェア 

    89600 VSAソフトウェア

    • 包括的な復調/ベクトル信号解析
    • 複数の無線フレームにわたるMAC/RLC/RRC層のメッセージのデコード/検証
    • 携帯電話/無線接続/航空宇宙/防衛/汎用アプリケーション
       

関連製品&ソリューション

  • No image available N9000A CXAシグナル・アナライザ、9 kHz~26.5 GHz [販売終了製品] 

    N9000A CXAシグナル・アナライザ、9 kHz~26.5 GHz [販売終了製品]

    • Up to 26.5 GHz
    • Base performance: essential signal characterization
    • Up to 25 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • No image available M9290A CXA-m PXIeシグナル・アナライザ、10 Hz~26.5 GHz 

    M9290A CXA-m PXIeシグナル・アナライザ、10 Hz~26.5 GHz

    • 10 Hz to 3, 7.5, 13.6, or 26.5 GHz
    • Up to 25 MHz analysis bandwidth
    • Selectable swept and FFT modes
    • General purpose measurement applications

  • No image available M9290A CXA-m PXIeシグナル・アナライザ、10 Hz~26.5 GHz 

    M9290A CXA-m PXIeシグナル・アナライザ、10 Hz~26.5 GHz

    • 10 Hz~3、7.5、13.6、26.5 GHz 
    • 最大25 MHzの解析帯域幅 
    • 掃引モードまたはFFTモードを選択可能 
    • 汎用測定アプリケーション