検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

85056KE01 メカニカル校正キット、DC~40 GHz、2.92 mm

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 2,405,003

構成例  

構成例

85056KE01 Ordering convenience for 2.92 mm Cal Kit for PNA with sliding loads

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • DC~40 GHzの周波数レンジ
  • 固定/スライディング・ロードを使用してフル2ポート校正を実行するための校正用標準
  • 標準器を接続するための推奨トルクレンチおよび開口型レンチ
  • PNAの2.4 mmテスト・ポートを2.92 mmに変換するためのNMD 2.4 mm(メス)-2.92 mm(メス)、NMD 2.4 mm(メス)-2.92 mm(メス)テスト・ポート・アダプタが1個ずつ含まれています。適切な2.92 mmテスト・ポート・ケーブルをご用意ください。
  • 2.92 mm直列接続型アダプタが付属(各3個)
  • PNAファミリ・ネットワーク・アナライザへのロード用に、校正用標準の値が記録されたUSBメモリ

概要

Keysight 85056KE01メカニカル校正キットには、Keysightネットワーク・アナライザの系統誤差を評価するための精密標準器が含まれています。このキットは、固定/スライディング・ロードを含め、2.92 mm SOLT校正用標準に対応しています。NMD 2.4 mmから2.92 mmへのVNAテスト・ポートのオス・メス変換用アダプタも含まれています。これらのアダプタは、VNAのNMD 2.4 mmテスト・ポート用です。汎用アダプタではありません。2.92 mm直列接続型アダプタも3個含まれています。このキットには、適切に接続するための5/16トルクレンチ、5/16および7/16開口型レンチ。PNAファミリVNAの校正用標準の値が記録されたUSBメモリも付属しています。

伝送測定では、2.92 mmテスト・ポート・ケーブルをご用意ください。

Keysight85056KE01校正キットは、Maury 8770E47校正キットをKeysight Technologies, Inc.を通してオーダするためのオーダ番号です。

Maury Microwaveの保証と返品規定に対する条件Maury Microwave Corp.校正キットのサービス、修理、校正を希望する場合は、校正キットをKeysight Technologiesではなく、Maury Microwaveに直接返送するものとします。

Keysight Technologiesは、KeysightマイクロウェーブPNAシリーズ・ネットワーク・アナライザに接続したときのMaury校正キットの性能またはシステム性能を保証しません。

Maury社製品に、コンプライアンス・トレーサビリティを証明する校正証明書が自動的に添付されるわけではありません。必要であれば、校正証明書を発行しますが、納期が2週間長くなります。Keysightオプション85056KE01-COCをオーダしてください(追加料金がかかります)。見積り/オーダ時に請求/構成してください。

Maury Microwave社では、適合証明書を追加料金なしで提供しています。適合証明書はオプションCOCを選択しなくても付属します。(適合証明書は、Keysight機能証明書と同様のものです)