検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 2,036,304

構成例  

構成例

N7752A Optical Attenuator (2 Channels) with Optical Power Meter (2 Channel)

  • N7752A-022 Angled Contact Connectors
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

測定機能

  • 20 msの減衰セトリング時間
  • 0.1~1000 dB/sの減衰遷移速度(選択可能)
  • +23 dBmの入力パワー
  • ≦1.2 dBの挿入損失

システム機能

概要

Keysight N7752Aデュアル・チャネル・光アッテネータは、光パワー・メータ・チャネルの追加により、優れた性能を低価格で提供します。

77xxシリーズの拡張版

N7752Aデュアル・チャネル・アッテネータは、Keysightのコンパクトタイプ77xxファミリの機能を拡張したもので、省スペース型光測定システムの新しい形を提供します。

利点

  • 1台の小型パッケージに、減衰量/パワー・レベル設定、パワー測定機能を兼ね備えた高密度測定機器は、コスト (CAPEX) とフロア・スペースを削減します。
  • 100 msという高速なセトリング時間で光パワーレベルの正確な設定が可能。
  • 複数のポートの同時設定/測定が可能なマルチチャネル・アッテネータは、マルチポート/マルチチャネルのコンポーネントやネットワーク機器の特性評価時間を大幅に削減します。
  • 光パワー・メータは、1チャネル当たり最高100万サンプルの高速測定データ転送が可能です。
  • 既存との互換を実現する、GPIBによる測定器の制御が可能です。
  • グラフィカル・ユーザ・インタフェースは直観的で使いやすく、インテグレーション・プロセスを迅速化します。

アプリケーション

  • 光トランシーバ・テスト
  • 光ネットワーク統合テスト