検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

概要

オプション018は、N5250Cミリ波PNAシリーズ・ベクトル・ネットワーク・アナライザ・システム (-10 MHz~110 GHz) でのみ使用できます。

オプション018は、コンバイナ入力と67 GHzカップラの間にあるコンバイナ・アセンブリに、67 GHzバイアス・ティーを追加します。さらに、オプション018は25 dBマイクロメータ付きアッテネータをポート2テスト・ヘッドに追加します。これにより、デバイスのポート2側に供給する電力を制御できます。

標準装備のN5250Cでは、ポート1に25 dBマイクロメータ付きアッテネータがあります。

テクニカル・オーバービュー