検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N9311X RF/マイクロ波アクセサリ・キット

購入窓口

構成例  

構成例

N9311X RF and microwave accessory kit for low-cost benchtop and handheld analyzers

  • N9311X-553 Bandpass filter, 1845 MHz to 1915 MHz, Type-N(f) to Type-N(f), 50 Ohm
  • N9311X-551 Bandpass filter, 880 MHz to 915 MHz, Type-N(f) to Type-N(f), 50 Ohm
  • N9311X-560 Attenuator, 40 dB, 10 W, DC-8.5 GHz, Type-N(m) to Type-N(f)
  • N9311X-500 Retractable whip antenna, 70 to 1000MHz
  • N9311X-518 Directional antenna, Log Periodic, 680MHz-18GHz
  • N9311X-508 Directional antenna, Log Periodic, 680MHz-8GHz
  • N9311X-504 Directional antenna, Log Periodic, 700MHz-4GHz
  • N9311X-501 Portable Omni Antenna, 700MHz to 2500MHz
  • N9311X-543 Adapter, Type-N(f) to BNC(m), DC to 4 GHz
  • N9311X-583 Cable 1.5m, Type-BNC(m) to type-BNC(m), DC to 1GHz
  • N9311X-582 Cable 1.5m, Type-SMA(m) to type-SMA(m), DC to 8GHz
  • N9311X-581 Phase stable cable 3.0m, Type-N(m) to N(m), DC to 18GHz
  • N9311X-580 Phase stable Cable 1.5m, Type-N(m) to N(m), DC to 18GHz
  • N9311X-100 Close field probe set, 30 MHz to 3 GHz

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

N9311X RF/マイクロ波アクセサリ・キットは、Keysightの低価格ハンドヘルド/ベンチトップ・ソリューション(N9330B、N9340B、N9310A、N9320B、N9000A)を補完します。これらのアクセサリを利用することにより、測定ニーズに対して適切なKeysight低価格ハンドヘルド/ベンチトップ・ソリューションが得られます。 

   
N9311X-500 N9311X-500引込み式ホイップ・アンテナ、70 MHz~1000 MHz、N型(オス)
N9311X N9311X-501ポータブル・オムニ・アンテナ、700 MHz~2500 MHz、N型(オス)
N9311X N9311X-504方向性アンテナ、対数周期、700 MHz~4 GHz、N型(オス)
N9311X N9311X-508方向性アンテナ、対数周期、680 MHz~8 GHz、N型(オス)
N9311X N9311X-518方向性アンテナ、対数周期、680 MHz~18 GHz、N型(オス)
N9311X-540 N9311X-540アダプタ、N型(オス)-BNC(メス)、DC~2 GHz
N9311X-541 N9311X-541アダプタ、N型(オス)-SMA(メス)、DC~12.4 GHz
N9311X-542 N9311X-542アダプタ、N型(メス)-7/16 DIN(メス)、DC~7.5 GHz
N9311X-543 N9311X-543アダプタ、N型(メス)-BNC(オス)、DC~4 GHz
N9311X-544 N9311X-544アダプタ、N型(メス)-7/16 DIN(オス)、DC~7.5 GHz
N9311X-545 N9311X-545アダプタ、N型(メス)-SMA(オス)、DC~12.4 GHz
N9311X-546 N9311X-546アダプタ、N型(メス)-N型(メス)、DC~18 GHz
N9311X-550 N9311X-550バンドパス・フィルタ、814 MHz~850 MHz、N型(メス)-N型(メス)、50 Ω
N9311X-551 N9311X-551バンドパス・フィルタ、880 MHz~915 MHz、N型(メス)-N型(メス)、50 Ω
N9311X-552 N9311X-552バンドパス・フィルタ、1707.5 MHz~1787.5 MHz、N型(メス)-N型(メス)、50 Ω
N9311X-553 N9311X-553バンドパス・フィルタ、1845 MHz~1915 MHz、N型(メス)-N型(メス)、50 Ω
N9311X-554 N9311X-554バンドパス・フィルタ、1910 MHz~1990 MHz、N型(メス)-N型(メス)、50 Ω
N9311X-560 N9311X-560アッテネータ、40 dB、10 W、DC~8.5 GHz、N型(オス)-N型(メス)
N9311X-561 N9311X-561アッテネータ、40 dB、50 W、DC~8.5 GHz、N型(オス)-N型(メス)
N9311X-562 N9311X-562アッテネータ、40 dB、100 W、DC~8.5 GHz、N型(オス)-N型(メス)
N9311X N9311X-580 1.5 mケーブル、N型(オス)-N型(オス)、DC~18 GHz
N9311X N9311X-581 3.0 mケーブル、N型(オス)-N型(オス)、DC~18 GHz
N9311X N9311X-582 1.5 mケーブル、SMA型(オス)-SMA型(オス)、DC~8 GHz
N9311X N9311X-583 1.5 mケーブル、BNC型(オス)-BNC型(オス)、DC~1 GHz