検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

11713B-908 Rack Mount Kit for One Instrument

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

This item can also be ordered separately as the 34190A rackmount kit. The kit is designed for use with only one instrument, mounted on either the left or the right side of the rack. The kit includes one rack flange and one half-rack width filler panel, four screws to attach the instrument, four rack screws with nuts and installation instructions in English.