検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

関連ソフトウェア製品

  • W-CDMA/HSPA 3GPP mobile test analysis E6703G W-CDMA/HSPAラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6703G W-CDMA/HSPAラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    Keysight E6703Gラボ・アプリケーション・ソフトウェアは、業界標準の8960(E5515C)無線通信テスト・セットで動作し、無線通信開発のニーズに合わせて設計されたネットワーク・エミュレーション機能と移動機のデザイン/統合/検証テスト・ツールを提供します。

  • W-CDMA/HSPA 3GPP mobile test analysis E6703F W-CDMA/HSPAラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6703F W-CDMA/HSPAラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    E6703Fラボ・アプリケーション・ソフトウェアは、業界標準の8960 (E5515C) 無線通信テスト・セットで動作し、無線通信開発のニーズに合わせて設計されたネットワーク・エミュレーションおよび移動機のデザイン/統合/検証用のテスト・ツールです。

  • GSM/GPRS移動機試験アプリケーション E1968A GSM/GPRS/EGPRS 移動機テスト・アプリケーション 

    E1968A GSM/GPRS/EGPRS 移動機テスト・アプリケーション

    8960(E5515C/E)無線通信テスト・セット用E1968A GSM/GPRS/EGPRS移動機テスト・アプリケーションは、GSM、GPRS、EGPRS移動機の性能をシグナリングと非シグナリングの両方のモードで評価するための重要な機能を備えています。

  • E6704A E6704A EGPRS (EDGE)ラボ・アプリケーション 

    E6704A EGPRS (EDGE)ラボ・アプリケーション

    Keysight E6704Aは、E6701ラボ・アプリケーションにEGPRS (EDGE)機能を追加するソフトウェアです。

  • Agilent E6717D Lab Application Suite for the 8960 Series 10 E6717D UMTSラボ・アプリケーション・スイート [販売・サポート終了製品] 

    E6717D UMTSラボ・アプリケーション・スイート [販売・サポート終了製品]

    E6717Dは、高度な8960ラボ・アプリケーション・スイートで、GSM/GPRS、EGPRS、W-CDMA/HSPAのマルチフォーマット無線機のデザインの検証に必要な最先端のツールを提供します。

  • Agilent E6717D Lab Application Suite for the 8960 Series 10 E6717E UMTSラボ・アプリケーション・スイート [販売・サポート終了製品] 

    E6717E UMTSラボ・アプリケーション・スイート [販売・サポート終了製品]

    Keysight E6717Eは、高度な8960ラボ・アプリケーション・スイートで、GSM/GPRS、EGPRS、W-CDMA/HSPAのマルチフォーマット無線機のデザインの検証に必要な最先端のツールを提供します。

  • No image available E6719F ラボ・アプリケーション・スイート [販売・サポート終了製品] 

    E6719F ラボ・アプリケーション・スイート [販売・サポート終了製品]

    E6719Fは、高度な8960ラボ・アプリケーション・スイートで、今日のマルチフォーマット無線機のデザインの検証に必要な最先端のツールを提供します。

  • Agilent E6785F Fast Switching Lab Application for the 8960 Series 10 E6785F 高速スイッチング・ラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6785F 高速スイッチング・ラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    開発中の携帯電話のほとんどは、GSM/(E) GPRSとCDMA/HSPA、cdma2000と 1xEV-DOなど、複数のテクノロジーをサポートし、一部にはこれら 2つのシステム間をつなぐ「ワールドフォン」も存在します。

  • E6701F E6701E with the 8960 test set for GSM GPRS EGPRS 3GPP mobile test E6705A 移動機テスト用のGSM/GPRS/EGPRS暗号化機能 

    E6705A 移動機テスト用のGSM/GPRS/EGPRS暗号化機能

    Keysight E6705A GSM/GPRS/EGPRS 暗号化ソフトウェアを、8960でE6701/E6704Aラボ・アプリケーション・ソフトウェアと組み合わせて使用することにより、暗号化を使用する移動機をテストすることができます。

  • No image available E6708A Enhanced GAN E6701H/E6703G用オプション 

    E6708A Enhanced GAN E6701H/E6703G用オプション

    E6708A Enhanced GANは、新しいGANエミュレータ (E6962B) とユーザ提供のアクセス・ポイント(無線LANまたはBluetooth)とを組み合わせて使用する、E6701HまたはE6703Gラボ・アプリケーションの機能を拡張したものです。

  • E6720A and E6920A annual contract E6720A ラボ・アプリケーション年間契約 

    E6720A ラボ・アプリケーション年間契約

    E6720A ラボ・アプリケーション年間契約

  • 無線プロトコル・アドバイザ・ソフトウェア E6584A ワイヤレス・プロトコル・アドバイザ・ソフトウェア 

    E6584A ワイヤレス・プロトコル・アドバイザ・ソフトウェア

    Keysight E6584A ワイヤレス・プロトコル・アドバイザ・ソフトウェアは、新しい無線製品やアプリケーションを開発するために威力を発揮します。 送受ワイヤレス・プロトコルを素早く集めて読取り、その機能を検証し、問題があればそれを特定して解決する手助けをします。

  • No image available ワイヤレス・テスト・マネージャ 

    ワイヤレス・テスト・マネージャ

    Agilenワイヤレス・テスト・マネージャ・ソフトウェアを使用すると、無線デバイスの校正やテストを容易に自動化、最適化できます

関連製品&ソリューション

  • No image available E5515U プレミア・アップグレード・サービス 

    E5515U プレミア・アップグレード・サービス

    テスト速度の向上、IPスループットの向上、次々登場する新しい携帯電話規格への追従…こうした数多くのエンハンスにはHWのアップグレードが伴う場合も少なくありません。何年も前にご購入頂いたE5515Cでは必要なHWアップグレードの価値も気になるところです。

  • E5515C E5515C 8960シリーズ10無線通信テスト・セット 

    E5515C 8960シリーズ10無線通信テスト・セット

    無線通信テストセットは、主要な2G/3Gテクノロジーに必要な機能を備えています。E5515C 8960は、将来も使用可能な無線機器の開発、製造、保守用ワンボックス・テスト・ソリューションです。

  • Standard Design Verification and Conformance System GS-8800 シリーズRFデザイン検証/コンフォーマンス・テスト・システム 

    GS-8800 シリーズRFデザイン検証/コンフォーマンス・テスト・システム

    GS-8800プリコンフォーマンス・テストは、無線製品の製造用テスト・システムです。これにより、コストを削減でき、コンフォーマンス・テストの前に、デザインを検証することができます。