検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

概要

移動機のデータ解析/ハンドセット・テストに対応した業界最高レベルのGSM/GPRS/EGPRSネットワーク・エミュレーション機能

Keysight E6701Gラボ・アプリケーション・ソフトウェアは(オプションのE6704A EGPRSソフトウェアとともに)、業界標準の8960 (E5515C) 無線通信テスト・セット上で動作し、ネットワーク・エミュレーションと移動機の統合/検証/連続テスト・ツールを提供します。このテスト・ソリューションは、実際のデータ・トラフィックを再現し、リアルタイム・プロトコル・ロギング/解析ツールにより、現実的なネットワーク・エミュレーションとインターネット接続が可能です。

スペシャル・アプリケーション/サービス・テスト・サポートにより、移動機のアプリケーション/サービスの確実な配備を実現

  • ダウンリンク・デュアル・キャリア(DLDC)および高速Ack/Nackレポート(FANR)などのEvolved EDGE機能
  • 16QAMや32 QAMなどのEGPRS2-A対応の高次ダウンリンク変調方式(年間契約E6720A-001が有効な場合)
  • E6962B GANコントローラを含むUMA/GAN
  • A-GPSファンクション・テスト、バッテリ・ドレイン解析、固定/移動通信コンバージェンス、実環境のフェージングのシミュレーション、高速データ・スループット・テストなどのアプリケーション・テストの詳細を知ることができます。 8960によるアプリケーション・テスト
  • 音声品質テスト:E6701Gで使用可能なデジタル・オーディオ・インタフェースとリアルタイム・ボコーダ、 8PSK WB-AMRおよびAMR RTVのサポートは、現在の年間契約サブスクリプションE6720A-001で使用可能。 PESQ測定は、追加のE1999A-301ライセンスで使用可能。
  • E6705A GSM/(E)GPRS暗号化機能による暗号化
  • 2セルRAT間ハンドオーバ機能の拡張
  • SMS/MMSなどのサービス・テスト
  • クラス12およびクラス30~34のシグナリング/パケット・データ・スループット、クラス40~45のシグナリング
  • N5970A対話型ファンクション・テスト・ソフトウェアによる現実的なネットワーク環境での「ユーザ体感」条件の自動化

規格に準拠したRF/ベースバンド測定により、3GPP/ETSI規格で仕様化されている移動機の動作を検証

  • 柔軟なGSM/GPRS(オプションでEGPRS)測定
  • 移動機測定レポート
  • 最大 6個のタイムスロットのRF測定をサポート

時流に遅れない! E6720A年間契約により、最新のラボ・アプリケーション機能をいち早くご使用になれます。年間契約をご利用になれば、契約期間内にラボ・アプリケーションが更新された場合に最新のリリースをご利用いただけます。また、早期リリースが入手可能になれば、自動的に通知されます。早期リリースは新機能をいち早く提供します。早期リリースはE6720A年間契約が有効な方のみが対象です。

8960:初期デザインからコンフォーマンス・テスト、製造、修理まで、移動機テストのあらゆるニーズに1台で対応

8960は、主要セルラ・フォーマットの初期デザインから統合、検証、コンフォーマンス・テスト、製造、修理まで、移動機のライフサイクルのあらゆる段階でのテストに必要な能力と性能を備えたセルラ・ネットワーク・エミュレータで、エンジニアリング上の効率、資産管理、簡素化されたテスト機器サポートにより、テスト効率を向上することができます。