検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E6717D UMTSラボ・アプリケーション・スイート

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

関連ソフトウェア製品

  • E6701G with the 8960 test set for GSM GPRS EGPRS 3GPP mobile test E6701G GSM/GPRSラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6701G GSM/GPRSラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    Keysight E6701Gラボ・アプリケーション・ソフトウェアは、Keysightの8960無線通信テスト・セットで動作し、移動機の統合/検証/連続テストにネットワーク・エミュレーションが可能です。

  • E6701G with the 8960 test set for GSM GPRS EGPRS 3GPP mobile test E6701H GSM/GPRSラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6701H GSM/GPRSラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    Keysight E6701Hラボ・アプリケーション・ソフトウェアは、業界標準の8960(E5515C)無線通信テスト・セットで動作し、無線通信開発のニーズに合わせて設計されたネットワーク・エミュレーション機能と移動機の統合/検証/連続テスト・ツールを提供します。

  • W-CDMA/HSPA 3GPP mobile test analysis E6703G W-CDMA/HSPAラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6703G W-CDMA/HSPAラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    Keysight E6703Gラボ・アプリケーション・ソフトウェアは、業界標準の8960(E5515C)無線通信テスト・セットで動作し、無線通信開発のニーズに合わせて設計されたネットワーク・エミュレーション機能と移動機のデザイン/統合/検証テスト・ツールを提供します。

  • W-CDMA/HSPA 3GPP mobile test analysis E6703F W-CDMA/HSPAラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6703F W-CDMA/HSPAラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    E6703Fラボ・アプリケーション・ソフトウェアは、業界標準の8960 (E5515C) 無線通信テスト・セットで動作し、無線通信開発のニーズに合わせて設計されたネットワーク・エミュレーションおよび移動機のデザイン/統合/検証用のテスト・ツールです。

  • E6704A E6704A EGPRS (EDGE)ラボ・アプリケーション [販売終了製品] 

    E6704A EGPRS (EDGE)ラボ・アプリケーション [販売終了製品]

    Keysight E6704Aは、E6701ラボ・アプリケーションにEGPRS (EDGE)機能を追加するソフトウェアです。

  • Agilent E6785F Fast Switching Lab Application for the 8960 Series 10 E6785F 高速スイッチング・ラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6785F 高速スイッチング・ラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    開発中の携帯電話のほとんどは、GSM/(E) GPRSとCDMA/HSPA、cdma2000と 1xEV-DOなど、複数のテクノロジーをサポートし、一部にはこれら 2つのシステム間をつなぐ「ワールドフォン」も存在します。

  • 無線プロトコル・アドバイザ・ソフトウェア E6584A ワイヤレス・プロトコル・アドバイザ・ソフトウェア [販売終了製品] 

    E6584A ワイヤレス・プロトコル・アドバイザ・ソフトウェア [販売終了製品]

    Keysight E6584A ワイヤレス・プロトコル・アドバイザ・ソフトウェアは、新しい無線製品やアプリケーションを開発するために威力を発揮します。 送受ワイヤレス・プロトコルを素早く集めて読取り、その機能を検証し、問題があればそれを特定して解決する手助けをします。

  • E6720A and E6920A annual contract E6720A ラボ・アプリケーション年間契約 

    E6720A ラボ・アプリケーション年間契約

    E6720A ラボ・アプリケーション年間契約

  • No image available ワイヤレス・テスト・マネージャ 

    ワイヤレス・テスト・マネージャ

    Agilenワイヤレス・テスト・マネージャ・ソフトウェアを使用すると、無線デバイスの校正やテストを容易に自動化、最適化できます

関連製品&ソリューション

  • E5515C E5515C 8960シリーズ10無線通信テスト・セット [販売終了製品] 

    E5515C 8960シリーズ10無線通信テスト・セット [販売終了製品]

    無線通信テストセットは、主要な2G/3Gテクノロジーに必要な機能を備えています。E5515C 8960は、将来も使用可能な無線機器の開発、製造、保守用ワンボックス・テスト・ソリューションです。

  • GS-8000 Wireless Test Solution GS-8000 無線機器ファンクション・テスト・ソリューション [販売・サポート終了製品] 

    GS-8000 無線機器ファンクション・テスト・ソリューション [販売・サポート終了製品]

    Keysight の GSM、GPRS、CDMA、cdma 2000用無線テスト・アプリケーション。

  • Standard Design Verification and Conformance System GS-8800 シリーズRFデザイン検証/コンフォーマンス・テスト・システム [販売終了製品] 

    GS-8800 シリーズRFデザイン検証/コンフォーマンス・テスト・システム [販売終了製品]

    GS-8800プリコンフォーマンス・テストは、無線製品の製造用テスト・システムです。これにより、コストを削減でき、コンフォーマンス・テストの前に、デザインを検証することができます。