検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E6703F W-CDMA/HSPAラボ・アプリケーション

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

関連ソフトウェア製品

  • No image available E6965A SUPL A-GPSデバイス・テスト用ロケーション・サーバ・エミュレータ [販売終了製品] 

    E6965A SUPL A-GPSデバイス・テスト用ロケーション・サーバ・エミュレータ [販売終了製品]

    E6965A PCアプリケーションを使用すれば、セルラ・ネットワークに通常配備されているA-GPSコンポーネントをエミュレートできます。GSM/W-CDMA無線アクセス・テクノロジーによるSUPR (Secure User Plane for Location) 対応端末のテストに、システム・コンポーネントとして使用します。

  • E6715A W-CDMA/HSPA Encryption Functionality for Mobile Test E6715A 移動機テスト用のW-CDMA/HSPA暗号化機能 [販売終了製品] 

    E6715A 移動機テスト用のW-CDMA/HSPA暗号化機能 [販売終了製品]

  • E6701G with the 8960 test set for GSM GPRS EGPRS 3GPP mobile test E6701G GSM/GPRSラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6701G GSM/GPRSラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    Keysight E6701Gラボ・アプリケーション・ソフトウェアは、Keysightの8960無線通信テスト・セットで動作し、移動機の統合/検証/連続テストにネットワーク・エミュレーションが可能です。

  • E6701G with the 8960 test set for GSM GPRS EGPRS 3GPP mobile test E6701H GSM/GPRSラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6701H GSM/GPRSラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    Keysight E6701Hラボ・アプリケーション・ソフトウェアは、業界標準の8960(E5515C)無線通信テスト・セットで動作し、無線通信開発のニーズに合わせて設計されたネットワーク・エミュレーション機能と移動機の統合/検証/連続テスト・ツールを提供します。

  • E1963 Product Photograph E1963A W-CDMA / HSPA 移動機テスト・アプリケーション [販売終了製品] 

    E1963A W-CDMA / HSPA 移動機テスト・アプリケーション [販売終了製品]

    8960 シリーズ 10 テスト・セット用のE1963A W-CDMA/HSPA 移動機テスト・アプリケーションは、第 3 世代のデジタル機器の性能を検証するために不可欠な機能を備えています。

  • Agilent E6717D Lab Application Suite for the 8960 Series 10 E6717D UMTSラボ・アプリケーション・スイート [販売・サポート終了製品] 

    E6717D UMTSラボ・アプリケーション・スイート [販売・サポート終了製品]

    E6717Dは、高度な8960ラボ・アプリケーション・スイートで、GSM/GPRS、EGPRS、W-CDMA/HSPAのマルチフォーマット無線機のデザインの検証に必要な最先端のツールを提供します。

  • Agilent E6717D Lab Application Suite for the 8960 Series 10 E6717E UMTSラボ・アプリケーション・スイート [販売・サポート終了製品] 

    E6717E UMTSラボ・アプリケーション・スイート [販売・サポート終了製品]

    Keysight E6717Eは、高度な8960ラボ・アプリケーション・スイートで、GSM/GPRS、EGPRS、W-CDMA/HSPAのマルチフォーマット無線機のデザインの検証に必要な最先端のツールを提供します。

  • No image available E6719F ラボ・アプリケーション・スイート [販売・サポート終了製品] 

    E6719F ラボ・アプリケーション・スイート [販売・サポート終了製品]

    E6719Fは、高度な8960ラボ・アプリケーション・スイートで、今日のマルチフォーマット無線機のデザインの検証に必要な最先端のツールを提供します。

  • Agilent E6785F Fast Switching Lab Application for the 8960 Series 10 E6785F 高速スイッチング・ラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6785F 高速スイッチング・ラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    開発中の携帯電話のほとんどは、GSM/(E) GPRSとCDMA/HSPA、cdma2000と 1xEV-DOなど、複数のテクノロジーをサポートし、一部にはこれら 2つのシステム間をつなぐ「ワールドフォン」も存在します。

  • 無線プロトコル・アドバイザ・ソフトウェア E6584A ワイヤレス・プロトコル・アドバイザ・ソフトウェア [販売終了製品] 

    E6584A ワイヤレス・プロトコル・アドバイザ・ソフトウェア [販売終了製品]

    Keysight E6584A ワイヤレス・プロトコル・アドバイザ・ソフトウェアは、新しい無線製品やアプリケーションを開発するために威力を発揮します。 送受ワイヤレス・プロトコルを素早く集めて読取り、その機能を検証し、問題があればそれを特定して解決する手助けをします。

  • E6720A and E6920A annual contract E6720A ラボ・アプリケーション年間契約 

    E6720A ラボ・アプリケーション年間契約

    E6720A ラボ・アプリケーション年間契約

  • No image available ワイヤレス・テスト・マネージャ 

    ワイヤレス・テスト・マネージャ

    Agilenワイヤレス・テスト・マネージャ・ソフトウェアを使用すると、無線デバイスの校正やテストを容易に自動化、最適化できます

関連製品&ソリューション

  • E5515C E5515C 8960シリーズ10無線通信テスト・セット [販売終了製品] 

    E5515C 8960シリーズ10無線通信テスト・セット [販売終了製品]

    無線通信テストセットは、主要な2G/3Gテクノロジーに必要な機能を備えています。E5515C 8960は、将来も使用可能な無線機器の開発、製造、保守用ワンボックス・テスト・ソリューションです。

  • No image available E5515U プレミア・アップグレード・サービス [販売終了製品] 

    E5515U プレミア・アップグレード・サービス [販売終了製品]

    テスト速度の向上、IPスループットの向上、次々登場する新しい携帯電話規格への追従…こうした数多くのエンハンスにはHWのアップグレードが伴う場合も少なくありません。何年も前にご購入頂いたE5515Cでは必要なHWアップグレードの価値も気になるところです。

  • Standard Design Verification and Conformance System GS-8800 シリーズRFデザイン検証/コンフォーマンス・テスト・システム [販売終了製品] 

    GS-8800 シリーズRFデザイン検証/コンフォーマンス・テスト・システム [販売終了製品]

    GS-8800プリコンフォーマンス・テストは、無線製品の製造用テスト・システムです。これにより、コストを削減でき、コンフォーマンス・テストの前に、デザインを検証することができます。