検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E6703F W-CDMA/HSPAラボ・アプリケーション

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

概要

移動機のデータ解析、RF/ファンクション・テストに対応する、業界最高レベルのW-CDMA/HSPAワンボックス・テスト・ネットワーク・エミュレータ

Keysight E6703Fラボ・アプリケーション・ソフトウェアは、業界標準の8960 (E5515C) 無線通信テスト・セットで動作し、無線通信開発のニーズに合わせて設計されたネットワーク・エミュレーションおよび移動機のデザイン/統合/検証用のテスト・ツールです。このテスト・ソリューションは、パケット交換データ、ほとんどの3GPP規格に準拠したRF測定、リアルタイムでのプロトコル・ロギング、オプションのデジタル・フェージング、有用な解析ツールを提供します。

移動機のデザイン、アプリケーション、サービスについて、顧客の期待に確実に応えることができます。

  • HSPAパケット交換データ (14.4 Mbps HSDPA/5.7 Mbps HSUPA)
  • HSPA+ 21 Mbpsダウンリンク・テスト・モードおよびカテゴリ14デバイス用のIPデータ
  • E6703FによるCELL_FACH、イベント・トリガ4a/4bなどのRRC状態遷移、SCRI(Signaling Connection Release Indication)メッセージが、年間契約が有効なE6720A-003で使用可能
  • A-GPSファンクション・テスト、バッテリ・ドレイン解析、固定/移動通信コンバージェンス、実環境のフェージングのシミュレーション、高速データ・スループット・テストなどのアプリケーション・テストの詳細を知ることができます。 Application Testing with the 8960
  • 同時サービス
  • 2セルInter-RATハンドオーバ、3G-3Gソフト・ハンドオーバ:E6703FによるW-CDMA、HSPAが、年間契約が有効なE6720A-003で使用可能
  • E6962B GANコントローラを含むUMA/GAN
  • E6715A W-CDMA/HSPA暗号化機能による暗号化
  • エンドツーエンド・ビデオ/ビデオ・テスト、ループバック・ビデオ・テスト
  • SMS/MMSなどのサービス・テスト
  • 音声品質テスト:E6703Fで使用可能なデジタル・オーディオ・インタフェースおよびリアルタイム・ボコーダ、PESQ測定が、年間契約が有効なE6720A-003で使用可能
  • 圧縮モード動作
  • N5970A対話型ファンクション・テスト・ソフトウェアによる現実的なネットワーク環境での「ユーザ体感」条件の自動化

規格に準拠したRF測定により、移動機の動作を検証

  • 柔軟なW-CDMA/HSPA テスト・モード
  • UE測定レポート
  • HSDPA カテゴリ 14 デバイスまでをサポートするRF測定
  • 3GPP TS 34.121をサポートする完全なTX/RX RF測定スイート

時流に遅れない! E6720A年間契約により、最新のラボ・アプリケーション機能をいち早くご使用になれます。年間契約をご利用になれば、契約期間内にラボ・アプリケーションが更新された場合に最新のリリースをご利用いただけます。また、早期リリースが入手可能になれば、自動的に通知されます。早期リリースは新機能をいち早く提供します。早期リリースはE6720Aラボ・アプリケーション年間契約が有効な方のみが対象です。

8960:初期デザインからコンフォーマンス・テスト、製造、修理まで、移動機テストのあらゆるニーズに対応するワンボックス・テスト・セット

8960は、主要セルラ・フォーマットで初期デザインから統合、検証、コンフォーマンス・テスト、製造、修理まで移動機のライフサイクルのあらゆる段階でのテストに必要な能力と性能を備えた唯一のセルラ・ネットワーク・エミュレータで、通信の効率、資産管理、簡単なテスト機器サポートがあり、テスト効率を向上することができます。