検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例  

構成例

U1554A オシロスコープ・プローブ用 フッククリップ

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • Passive Probe 45 MHz U1560A パッシブ・プローブ、1:1、45 MHz、1.2 m 

    U1560A パッシブ・プローブ、1:1、45 MHz、1.2 m

    U1600シリーズ・ハンドヘルド・オシロスコープ用のU1560Aパッシブ・プローブ、1:1、45 MHz、1.2 m

  • U1562A passive probe U1562A パッシブ・プローブ、100:1 CAT III 600V 

    U1562A パッシブ・プローブ、100:1 CAT III 600V

    U1562Aパッシブ・プローブは、U1600シリーズ・ハンドヘルド・デジタル・オシロスコープで使用できます。

  • U1561A passive probe U1561A パッシブ・プローブ、10:1、45 MHz、1.2 m 

    U1561A パッシブ・プローブ、10:1、45 MHz、1.2 m

    • U1600Aシリーズ ハンドヘルドオシロスコープ用のU1561Aパッシブプローブ(10:1、250 MHz、1.2 m)