検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N7302A Sequansチップセット用ソフトウェア

販売/サポート: 販売・サポート終了製品
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

関連製品&ソリューション

  • N8300A Wireless Networking Test Set N8300A 無線ネットワーク・テスト・セット [販売・サポート終了製品] 

    N8300A 無線ネットワーク・テスト・セット [販売・サポート終了製品]

    8300Aは、Fixed WiMAX/Mobile WiMAX™および無線LANのTx/Rxアプリケーション用のワンボックスRFパラメタリック・テスト・セットで、802.16d/e規格に準拠した物理層(PHY)テストが行えます。

  • No image available N9020A MXAシグナル・アナライザ(10 Hz~26.5 GHz) [販売終了製品] 

    N9020A MXAシグナル・アナライザ(10 Hz~26.5 GHz) [販売終了製品]

    • 最高26.5 GHz
    • 高性能ミッドレンジ:研究開発、製造
    • 最大160 MHzの解析帯域幅
    • 業界で最も豊富な測定アプリケーション
    • アップグレード可能なリアルタイム・スペクトラム・アナライザ機能

  • No image available N9010A EXAシグナル・アナライザ、10 Hz~44 GHz [販売終了製品] 

    N9010A EXAシグナル・アナライザ、10 Hz~44 GHz [販売終了製品]

    • Up to 44 GHz (325 GHz with external mixer)
    • Mid-performance: general-purpose
    • Up to 40 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications