検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

EMPro

W2404Bバンドルでは、タイム・ドメインと周波数ドメインの両方のシミュレーション・テクノロジーが1つのパッケージに統合されています。このバンドルを使用すれば、任意の3次元オブジェクトのドローイング、既存の3次元CADオブジェクトのインポート、時間領域差分法(FDTD)/有限要素法 (FEM) 電磁界シミュレーションの実行をすべて、EMPro (Electromagnetic Professional) 3次元電磁界プラットフォームから実行できます。HAC(補聴器互換性)やSAR(比吸収率)などのアプリケーションに対応する規制適合試験を実行することもできます。バンドルに含まれているFEMシミュレータ・ライセンスは、ADS (Advanced Design System) 回路デザイン環境からのFEMシミュレーションの実行にも使用できます。

このバンドルに含まれている個々の要素の詳細については、以下を参照してください。