何をお探しですか?
U2723A USBモジュラ信号源/測定ユニット
USBモジュラ信号源/測定ユニット
スタート価格:
U2723A USBモジュラ信号源/測定ユニットは、標準的なU2722A USBモジュラ信号源/測定ユニットの拡張版です。
ハイライト
- 組込みテストスクリプトが付属した3チャネルの信号源/測定ユニット、および4象限動作(±20 V、±120 mA)
- 16ビット分解能による100 pAの高電流感度
- 0.1 %の基本確度
- nAレベルまで対応できる低電流測定機能
- 電圧および電流のプログラミング/リードバック
- 高速USB 2.0、USBTMC-USB488規格(Microsoft Windowsオペレーティングシステムでのみ使用可能)
- スタンドアロン機能およびモジュラー機能
- BenchVueソフトウェアライセンス(BV0023B)付属
Keysight U2723A USBモジュラー信号源/測定ユニットは、標準的なU2722A USBモジュラー信号源/測定ユニットの拡張版です。 組込みテストスクリプトが付属しているので、チャネルごとに最大2個のテストスクリプトを使用して自動テストを簡素化することができます。
3チャネルの20 V/120 mAモジュールは、4象限動作が可能です。 チャネルを直列または並列に接続して、最大60 V/360 mAまで出力できます。 U2723Aは、高速USB 2.0インタフェースを使用して、容易にPCと接続できます。さらに、プラグアンドプレイ機能により、テストの設定も容易に行えます。
U2723Aはスタンドアロンとして使用できます。 また、モジュールデバイスとしても使用でき、他のUSBモジュラー測定器やDAQファミリと組み合わせることにより、コンパクトなソリューションを実現します。
さらにU2723Aは、Keysight VEE、NI LabVIEW、Microsoft Visual Studioなどのさまざまなアプリケーション開発環境と互換性があり、ユーザーはより柔軟に対応することができます。
設定コマンドは、AMMソフトウェアにバンドルされているコマンドロガーを使用すれば、容易にキャプチャ/確認することができます。 コードコンバータを使用すれば、コマンド・ロガー・ファイルをVEE、VB、C++、C#コードに変換できるので、プログラミングが容易になります。
オプションのKeysight U2941Aパラメトリック・テスト・フィクスチャは、U2723A 補助ツールとして、SMTおよびDIP ICなどの半導体コンポーネントのテストに使用できます。
コンポーネントデバイス用の基本的なオールインワンのIVカーブトレーサソリューションをお探しの場合は、Keysight Parametric Measurement Manager Proが最適です。 このソフトウェアは、U2723A USBモジュラーSMUで動作し、ディスクリート半導体を解析することができます。プログラミングコードを記述する必要はありません。 無料でオンラインで提供しております。
U2723A USB SMUは第20回Annual EDN Innovations AwardsをDCおよび低周波テストカテゴリで受賞しました。 この賞は優秀な技術者や画期的な製品に対して贈られます。 同業者による選考委員会によって受賞者が選ばれます。
U2700Aシリーズ USBモジュラー測定器は、Design News誌の2009ベスト・プロダクト・カテゴリでゴールデンマウストラップ賞を受賞しました。 Design News誌の賞は、20年以上にわたって製品デザインにおける技術革新と創造性を顕彰し続けています。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。