検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U2723A USBモジュラ信号源/測定ユニット

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 500,955

構成例  

構成例

U2723A USB modular source measure unit with embedded test scripts

  • U2723A-ABA English language quick start guide, printed
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

U2723A-AB0 Taiwan - Traditional Chinese quick start guide, printed
U2723A-AB2 China - Simplified Chinese quick start guide, printed
U2723A-ABA English language quick start guide, printed
U2723A-ABD Germany - German quick start guide, printed
U2723A-ABF France - French quick start guide, printed
U2723A-ABJ Japan - Japanese users guide, printed
U2723A-ACF Japan - Japanese quick start guide, printed
U2723A-UK6 Commercial calibration certificate with test data
U2921A-101
USB secure cable 2m 

USB secure cable 2m

U2921A-101
  • Two-meter USB secure cable
  • Recommended for use with Keysight’s U2701A, U2702A, U2722A, U2723A, U2741A, U2751A, U2761A USB Modular Instruments.
     
U2941A
Parametric test fixture, 3-channels 

Parametric test fixture, 3-channels

U2941A
パラメトリック・テスト・フィクスチャ
U2941A-101 Pin-plug cable, black
U2941A-102 Pin-plug cable, red
U2941A-103 Pin-plug cable, blue
U2941A-104 Pin-plug-clip, black
U2941A-106 Pin-plug-clip, blue
U2941A-107 BNC to 2 wires - 1m
U2941A-201 Assembly plate PTFE
U2941A-202 Socket module -Dip 28pin
U2941A-203 Socket module -Universal 0.1in
U2941A-204 Socket module -Universal 0.075in
U2941A-205 Socket module -Universal 0.05in
W4000D-1TP
VEE Pro 9.33, transportable perpetual license, Web Download 

VEE Pro 9.33, transportable perpetual license, Web Download

W4000D-1TP
  • Microsoft® Windows® 10 compatibility
  • Multithreading
  • Multi-core programming
  • USB Modular DAQ vTools*
  • General vTools*
  • SCPI completion
     

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • U2651A Product Image U2651A 32 入力、32 出力 USB デジタル I/O デバイス 

    U2651A 32 入力、32 出力 USB デジタル I/O デバイス

    Keysight U2651A USB デジタル I/O デバイスは、64 個の光アイソレートされたデジタル・ラインを備えたコスト・パフォーマンスの高いデバイスです。

  • U2751A Product Image U2751A 4x8 2線式USBモジュラ・スイッチ・マトリックス 

    U2751A 4x8 2線式USBモジュラ・スイッチ・マトリックス

    Keysight U2751A USBモジュラ・スイッチ・マトリクスを使用すれば、被試験デバイスとテスト機器間を柔軟に接続でき、異なる測定器を被試験デバイスの複数のポイントに同時に接続できます。

  • Agilent U2781A USB Modular Instrument Chassis Image U2781A USBモジュラ測定器用シャーシ 

    U2781A USBモジュラ測定器用シャーシ

    • 高速USB 2.0、USBTMC-USB488規格(Microsoft® Windows®オペレーティングシステムで使用可能) 
    • ホットスワップおよび自動検出機能により、スタートアップの時間と作業を削減できます 
    • 最大384チャネルまで拡張可能です 
    • オプションのラック・マウント・キットによりラックマウント可能です

  • No image available U2702A USBモジュラーオシロスコープ、200 MHz、2個のアナログチャネル 

    U2702A USBモジュラーオシロスコープ、200 MHz、2個のアナログチャネル

    U2702Aは、2チャネル、8ビットの200 MHzオシロスコープですHigh-speed USB 2.0インタフェースの採用で、接続が簡単に行え、プラグアンドプレイ機能を使って、すぐにセットアップできます。

  • U2702A USB Modular Oscilloscope U2702A 200 MHz USBモジュラ・オシロスコープ 

    U2702A 200 MHz USBモジュラ・オシロスコープ

    U2702Aは、2チャネル、8ビットの200 MHzオシロスコープですHigh-speed USB 2.0インタフェースの採用で、接続が簡単に行え、プラグアンドプレイ機能を使って、すぐにセットアップできます。

  • No image available U2701A USBモジュラーオシロスコープ、100 MHz、2個のアナログチャネル 

    U2701A USBモジュラーオシロスコープ、100 MHz、2個のアナログチャネル

    •     

  • U2541A Product Image U2541A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス 

    U2541A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス

    Keysight U2541A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイスは、最大 4 個のチャネル、16 ビットの分解能、最高 250 K サンプル/s/チャネルのサンプリング・レートを備えたデータ収集デバイスです。

  • Agilent U2351A USB Modular Multifunction Data Acquisition Image U2351A USBモジュラ・データ収集デバイス 

    U2351A USBモジュラ・データ収集デバイス

    U2351Aは、16個のSEチャネル/8個のDIチャネル、16ビットの分解能、250 Kサンプル/sのサンプリング・レート、2個のアナログ出力チャネル、1 Mサンプル/sの更新速度を備えています。

  • U2761A Product Image U2761A USBモジュラ・ファンクション・ジェネレータ 

    U2761A USBモジュラ・ファンクション・ジェネレータ

    U2761Aは、20 MHzのファンクション・ジェネレータで、10種類の標準波形、パルス、任意波形の出力機能を備えています。