仕様
- 容量:105ワット時
- 充電温度:10 ℃~40 ℃
- 放電温度:0 ℃~40 ℃
- 保管温度:-30 ℃~55 ℃
動作
- 6時間でフル充電
- 動作時間:30~75分(アナライザ構成によって異なる)
- 最大動作高度:4,572 m
E1779B充電式ニッケル水素バッテリ・パックは、Keysight ESA-LおよびESA-Eスペクトラム・アナライザ用です。この充電式DC電源を使えば、AC電源のない場所で操作が可能です。
詳細については、 E1779-90016ユーザ・ガイド(英語)を参照してください。