検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E1779B 充電式バッテリ・パック:欧州向け

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

主な特長と仕様

仕様

  • 容量:105ワット時
  • 充電温度:10 ℃~40 ℃
  • 放電温度:0 ℃~40 ℃
  • 保管温度:-30 ℃~55 ℃

動作

  • 6時間でフル充電
  • 動作時間:30~75分(アナライザ構成によって異なる)
  • 最大動作高度:4,572 m

概要

E1779B充電式ニッケル水素バッテリ・パックは、Keysight ESA-LおよびESA-Eスペクトラム・アナライザ用です。この充電式DC電源を使えば、AC電源のない場所で操作が可能です。

詳細については、 E1779-90016ユーザ・ガイド(英語)を参照してください。