検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

U8002A-AUT
Custom power on option 

Custom power on option

U8002A-AUT
U8002A-AUTオプションは、電源投入時に自動的に「出力オン」状態になるようにします
お問合せ下さい
E3600A-100
Test lead kit, banana plug to SMT grabber 

Test lead kit, banana plug to SMT grabber

E3600A-100
Keysightテスト・リード・キットを使うと、E3600シリーズ電源との接続が容易になり、PCBAのトラブルシューティングが簡単になります。
お問合せ下さい
U8002A-0E3 Option 0E3 - 207 to 253 VAC, 47 to 63 HZ 0
U8002A-0E9 Option 0E9 - 90 to 110 VAC, 47 to 63 HZ 0
U8002A-0EM Option 0EM - 104 to 126 VAC, 47 to 63 HZ 0
U8002A-0L1 Users and service guide, CD-ROM 0
U8002A-1CM Rackmount kit - mounts one with blank filler panel included 7,533
U8002A-AB0 Taiwan - Traditional Chinese user and service guide, printed 1,913
U8002A-AB2 China - Simplified Chinese users and service guide, printed 1,913
U8002A-ABA English language user and service guide, printed 1,913
U8002A-ACF Japan - Japanese user and service guide, printed 1,913
U8002A-ADM Addendum - Auto output on option 0
U8002A-UK6 Commercial calibration certificate with test data 19,049

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン 63,741
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン 119,983

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。