検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

The U8001A-AUT option disables the “Output ON/OFF” button and goes into “Output ON” state upon power up.

This option helps users to eliminate manual intervention on instrument control when they use U8000 series power supplies in a test system. The behavior of this option and standard units are the same after power up, where the “Output ON/OFF” button is still accessible throughout the supply operations.

Note: This option is only available at time of purchase with U8001A main model.