検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • プレシジョン電流/電圧アナライザシリーズ用の特性評価環境。ユーザーのPCまたはB150xメーンフレームに搭載されたPC(Windows 7内蔵)で動作
  • 迅速なセットアップ/測定を実現する複数の測定モード(アプリケーションテスト、クラシックテスト、トレーサテスト、クイックテスト、オシロスコープ表示)
  • 解析/レポート作成用のグラフィック表示、自動解析機能、Excel/画像データの作成
  • 内蔵のデータベース(ワークスペース)によるテストデータの自動記録および容易なデータ管理。多数のデータファイルは不要
  • Keysight B2200A/B2201A/E5250AスイッチングマトリクスのGUIベースの制御
  • LANインタフェース経由で、GUIで対話形式で作成したアプリケーションテストのリモート測定の実行をサポートする、EasyEXPERTのリモート制御機能
  • 複数のユーザーによる共用が可能な、データバックアップ機能および各種データ保護機能
  • 前世代のEasyEXPERT/デスクトップEasyEXPERTソフトウェアからEasyEXPERT group+にアップグレード可能
     

概要

GUIベースのKeysight EasyEXPERT group+特性評価ソフトウェアは、Keysightプレシジョン電流/電圧アナライザシリーズに対応しています。ご使用のPCまたはB150xAに内蔵のWindows 7プラットフォーム(15インチのタッチスクリーン搭載)で動作し、特性評価の作業効率を高めます。また、対話形式での手動操作または半導体ウエハープローバを用いたウエハー全体の自動化により、測定のセットアップ/実行から解析およびデータ管理まで、特性評価プロセス全体を通して、効率的で再現性があるデバイスの特性評価をサポートしています。EasyEXPERT group+には、すぐに使用できる測定(アプリケーションテスト)が搭載されているので、複雑なデバイスの特性評価も簡単に実行できます。また、測定を実行する度にテスト条件や測定データを内蔵データベース(ワークスペース)に自動的に保存できるので、重要な情報が失われることがなく、測定を後日再現することも可能です。Keysightプレシジョン電流/電圧アナライザシリーズは、これらの汎用機能を使用してデバイスの特性を評価できるオールインワンのソリューションです。