検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Advanced Design System (ADS) Xパラメータ・ジェネレータは、ADSの回路レベル・デザインからXパラメータを生成します。Xパラメータは、ADSのリニア、ハーモニック・バランス、Circuit Envelopeの各シミュレーションで使用できます。Xパラメータ・ジェネレータを使うことで、エンジニアやデザイン・ハウスは、ノンリニア・デバイス(パワーアンプやパワーアンプ・モジュール(PAM)、フロントエンド・モジュール(FEM)、ミキサやトランシーバなどのマルチポート・デバイスなど)のプロトタイプ作成前のモデルを、システム・デザイナや顧客に提供できるので、コンカレント・デザインを促進し、デザインを早期に成功させることができます。

Xパラメータ・ジェネレータの特長

 

  • マルチトーンのサポート
  • 増幅器、ミキサ、トランシーバなどの、周波数変換を伴うアプリケーションで、無制限のポート数、パワー、周波数が使用できます。
  • Xパラメータ・モデルのシミュレーションが前のリリースに比べて20倍高速化されています

Xパラメータの利点

 

シミュレーションの高速化

  • 回路レベル・モデルに比べてシステムのシミュレーションと検証が高速

シミュレーション精度

  • ノンリニア動作のすべての高調波の位相と振幅に関する優れた精度
  • カスケード接続やロード・プルが可能で、不整合を考慮したモデル
  • 完全に機能するビヘイビア・モデル(IMD、変調成分、スプリアス、高次高調波、方向性)

IP共有の新しい方法:安全かつ高効率

  • 電子データシート:大量のデータと労力が必要な従来のデータシートの代わりに、ボタン1つでモデルを作成
  • 顧客は、モデルをデザインにドラッグ・アンド・ドロップするだけで、システム・デザインでのシミュレーションをただちに実行可能
  • 物理パーツが利用可能になる前にデザインの成功を保証
  • IP保護を自動的に実現

ADS Xパラメータ・ジェネレータから得られたXパラメータや、KeysightのPNA-Xノンリニア・ベクトル・ネットワーク・アナライザ(NVNA)で測定されたXパラメータは、他のXパラメータ・モデルや回路デザインとカスケード接続でき、ダウンロード可能なデザイン・キットを使用してADS 2006以降のリリースでシミュレートできます。サポート対象のお客様は、Keysight EEsof EDAテクニカル・サポートからデザイン・キットを入手できます。ADS 2009アップデート1では、Xパラメータ・シミュレーションが20倍高速に動作し、デザイン・キットが不要になりました。

KeysightのXパラメータは、高周波デザイン用の新しいカテゴリのノンリニア・ネットワーク・パラメータで、ノンリニア・ベクトル・ネットワーク・アナライザ(NVNA)、およびAdvanced Design System 2008に搭載される機能として、Keysight Technologiesが開発/販売しました。Xパラメータは、大信号と小信号の両方の条件に適用可能で、リニア/ノンリニア・コンポーネントに対応しています。Xパラメータは、すべてのポートに大きな入力パワー・レベルが存在する状態で、コンポーネントから生じる高調波の相対位相と振幅を記述します。Xパラメータは、インピーダンス不整合や周波数ミキシング動作を正確に記述できるので、無線デザインの増幅器やミキサなどのノンリニアXパラメータ・ブロックをカスケード接続して、高精度のシミュレーションを実行できます。

KeysightのXパラメータ・テクノロジーを利用すれば、アクティブ・コンポーネントの非線形動作をIP保護された形式でキャプチャして、RF/マイクロ波システム・デザイナやインテグレータと共有することにより、ハードウェア製造前のデザイン・サイクルの早い段階でシステムの特性を完全に記述できます。

Xパラメータは、よく知られたリニアSパラメータと同じくらい短時間で簡単に測定やシミュレーションから作成できる、非線形ビヘイビア・モデルであり、高周波デザイン業界の長年の望みをかなえるものです。Xパラメータの詳細については、以下のWebサイトをご覧ください。

* XパラメータはKeysight Technologiesの商標です。

関連する業種&テクノロジー