検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 29,094

構成例  

構成例

N2885A PCB adapter kit, Qty 25

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • PCBにテスト・ポイントとしてはんだ付けすることで、グランド・インダクタンスを最小化し、信号の忠実度を最大化
  • パッケージ内容は25ソケット
  • N2870Aシリーズ・パッシブ・プローブ用

概要

N2885A PCBアダプタ・キットは、プリント回路基板(PCB)にテスト・ポイントとしてはんだ付けすることで、グランド・インダクタンスを最小化し、信号の忠実度を最大化します。推奨レイアウトは、N2870Aシリーズ・パッシブ・プローブに付属するユーザーズ・マニュアル(Keysightカタログ番号:N2876-97000)に記載されています。

PCBソケットは、手動はんだ付けにもリフロー・プロセスにも使用できます。ソケットの信号接点とグランド接点を基板にはんだ付けしたら、後はプローブを挿入するだけです。PCBアダプタは、N2870Aシリーズ・パッシブ・プローブのリジッドまたはスプリング式のプローブ・チップで使用できます。