ハイライト

  • EEPROMへの校正係数の保存により、手動入力が不要
  • 100 kHz~6 GHzの広い周波数レンジ
  • -5 dBm~+44 dBmの広いダイナミックレンジ
  • 1 %未満のクラス最高のパワーリニアリティー、不整合の不確かさが小さくなる優れたSWR、非常に正確なパワーの再現性
  • 正確な校正と米国NIST(National Institute of Standards and Technology)へのトレーサビリティ
  • 8480シリーズのSCPIコードが使用可能(オプションCFT)

注記:オプションCFTは、以前の8480シリーズ パワーセンサの代替として使用でき、SCPIと互換性があります。校正係数は、手動で入力する必要があります。 オプションCFTは、43xや他の販売終了パワーメータでは使用できません。

  • Eシリーズ センサのSCPIコードが使用可能(標準オプション)
  • EPM(N1913/14A、E4418/19B)、EPM-P(E4416/17A)、Pシリーズ(N1911/12A)パワーメータで使用可能
N8482B Thermocouple Power Sensor

N8482B に関心を持っていただけましたか。

N8482B 熱電対パワーセンサに関する注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。