検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 507,120

構成例  

構成例

N8481B Power Sensor - Thermocouple, average, 10MHz to 18GHz

  • N8481B-025 30dB attenuator, Avr pwr,10MHz-18GHz, -5dBm  to +44dBm, N-type, average input power to 25 watts
  • N8481B-100 Type-N (m) connector
  • N8481B-STD Standard option, -5dBm to +44dBm
  • 5年間の保証(引取)
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

N8481B-025 30dB attenuator, Avr pwr,10MHz-18GHz, -5dBm  to +44dBm, N-type, average input power to 25 watts
N8481B-0B1 English language operating and service guide, printed
N8481B-100 Type-N (m) connector
N8481B-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
N8481B-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
N8481B-ABJ Japan - Japanese operating and service guide, printed
N8481B-CFT Cal factor option, 0dBm to +44dBm
N8481B-H84 Avr pwr,10MHz-18GHz, 0 to +44dBm, N-type, std lab cal at specified frequencies
N8481B-STD Standard option, -5dBm to +44dBm
11730A
パワー・センサ/SNSノイズ・ソース用ケーブル(1.5m) 

パワー・センサ/SNSノイズ・ソース用ケーブル(1.5m)

11730A
Keysight 11730シリーズのパワー・センサ・ケーブルは、8480やEシリーズのパワー・センサ(E9320ファミリのピークおよびアベレージ・センサは除く)と共に使用することができます。
11730B
パワー・センサ/SNSノイズ・ソース用ケーブル(3m) 

パワー・センサ/SNSノイズ・ソース用ケーブル(3m)

11730B
Keysight 11730シリーズのパワー・センサ・ケーブルは、8480やEシリーズのパワー・センサ(E9320ファミリのピークおよびアベレージ・センサは除く)と共に使用することができます。
11730C
パワー・センサ/SNSノイズ・ソース用ケーブル(6.1m) 

パワー・センサ/SNSノイズ・ソース用ケーブル(6.1m)

11730C
Keysight 11730シリーズのパワー・センサ・ケーブルは、8480やEシリーズのパワー・センサ(E9320ファミリのピークおよびアベレージ・センサは除く)と共に使用することができます。
11730D
パワー・センサ用ケーブル(15.2m) 

パワー・センサ用ケーブル(15.2m)

11730D
Keysight 11730シリーズのパワー・センサ・ケーブルは、8480やEシリーズのパワー・センサ(E9320ファミリのピークおよびアベレージ・センサは除く)と共に使用することができます。
11730E
パワー・センサ用ケーブル(30.5m) 

パワー・センサ用ケーブル(30.5m)

11730E
Keysight 11730シリーズのパワー・センサ・ケーブルは、8480やEシリーズのパワー・センサ(E9320ファミリのピークおよびアベレージ・センサは除く)と共に使用することができます。

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン
R-50C-063-3 電波法指定較正 3年プラン
R-50C-063-5 電波法指定較正 5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • No image available EPM/EPM-P シリーズ・パワー・メータ 

    EPM/EPM-P シリーズ・パワー・メータ

    • EPMシリーズ: 9 kHz~110 GHzの周波数レンジで、-70 dBm~+44 dBmのレンジの平均パワーを測定可能
    • EPM-Pシリーズ: 18 GHzまでの周波数レンジで、-65 dBm~+20 dBmのレンジのピーク、平均、タイムゲーティッドパワーを測定可能(E932XAパワーセンサを使用)。

  • No image available P シリーズ・パワー・メータ 

    P シリーズ・パワー・メータ

    Keysight の P シリーズ・パワー・メータでは、広帯域(30MHz ビデオ帯域幅)のピーク、アベレージ、ピーク・アベレージ比、最大パワー、最小パワー、立ち上がり時間、立ち下がり時間などの統計(CCDF、PDF)測定が可能です。