検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 15,105

構成例  

構成例

N2878A General purpose accessory kit

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • Agilent N2870A Passive Oscilloscope Probe N2870A パッシブ・プローブ、1:1、35 MHz、1.3 m 

    N2870A パッシブ・プローブ、1:1、35 MHz、1.3 m

    N2870Aパッシブ・プローブは、DC~35 MHzの周波数レンジと1:1の分圧比により、低レベル信号の測定に最適です。

  • Agilent N2871A Passive Scope Probe Photo N2871A パッシブ・プローブ、10:1、200 MHz、1.3 m 

    N2871A パッシブ・プローブ、10:1、200 MHz、1.3 m

    N2871Aパッシブ・プローブは、DC~200 MHzの周波数レンジと10:1の分圧比により、さまざまな測定ニーズに対応できます。

  • N2782A Passive Oscilloscope Probe Photo N2872A パッシブ・プローブ、10:1、350 MHz、1.3 m 

    N2872A パッシブ・プローブ、10:1、350 MHz、1.3 m

    N2872Aパッシブ・プローブは、DC~350 MHzの周波数レンジと10:1の分圧比により、さまざまな測定ニーズに対応できます。

  • Agilent N 2873A Passive Oscilloscope Probe N2873A パッシブ・プローブ、10:1、500 MHz、1.3 m 

    N2873A パッシブ・プローブ、10:1、500 MHz、1.3 m

    N2873Aパッシブ・プローブは、DC~500 MHzの周波数レンジと10:1の分圧比により、さまざまな測定ニーズに対応できます。

  • Agilent N2874A Passive Oscilloscope Probe N2874A パッシブ・プローブ、10:1、1.5 GHz、1.3 m 

    N2874A パッシブ・プローブ、10:1、1.5 GHz、1.3 m

    N2874Aパッシブ・プローブは、DC~1.5 GHzの周波数レンジと10:1の分圧比により、高速アプリケーションの急峻なエッジを正確に測定できます。

  • Agilent N2875A Passive Scope Probe Image N2875A パッシブ・プローブ、20:1、500 MHz、1.3 m 

    N2875A パッシブ・プローブ、20:1、500 MHz、1.3 m

    N2875Aパッシブ・プローブは、DC~500 MHzの周波数レンジと20:1の分圧比により、さまざまな測定ニーズに対応できます。

  • Agilent N2876A Passive Scope Probe Image N2876A パッシブ・プローブ、100:1、1.5 GHz、1.3 m 

    N2876A パッシブ・プローブ、100:1、1.5 GHz、1.3 m

    N2876Aパッシブ・プローブは、DC~1.5 GHzの周波数レンジと100:1の分圧比により、高速アプリケーションの急峻なエッジを正確に測定できます。

  • Agilent N2877A Deluxe Accessory Kit N2877Aデラックス・アクセサリ・キット 

    N2877Aデラックス・アクセサリ・キット

    Keysight N2877Aデラックス・アクセサリ・キットには、N2870Aシリーズ・パッシブ・プローブ用のさまざまなプローブ・チップ・アクセサリ、グランド・リード、プローブ・チップ・アダプタ、ICクリップ、2端子プローブ・ポジショナ(N2786A)が含まれています。

  • Agilent N2879A General Purpsoe Accessory Kit N2879Aファイン・ピッチ・アクセサリ・キット 

    N2879Aファイン・ピッチ・アクセサリ・キット

    Keysight N2879Aファイン・ピッチ・アクセサリ・キットは、N2870Aシリーズ・パッシブ・プローブでファイン・ピッチICやコンポーネントをプロービングするたのアクセサリです。

  • N2787A N2787A 3次元プローブ・ポジショナ 

    N2787A 3次元プローブ・ポジショナ

    N2787Aは3次元プローブ・ポジショナです。

  • N2786A N2786A 2端子プローブ・ポジショナ 

    N2786A 2端子プローブ・ポジショナ

    N2786Aは、汎用プロービング・アプリケーション用の低コストの使いやすい二軸プローブ・ポジショナです。