お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N1913A EPMシリーズ シングル・チャネル・パワー・メータ
N1913Aシングル・チャネル・パワー・メータは、N8480、8480、Eシリーズ(ただし、E9320ファミリは除く)、パワーセンサ、U2000/U8480シリーズおよびU2050 XシリーズUSBパワーセンサと組み合わせて使用でき、-70~+44 dBm、DC~120 GHzでアベレージングパワー測定を実行できます。
スタート価格:
ハイライト
信号が複雑になればなるほど、高速で正確なパワー測定を行うことは難しくなります。 長年にわたって、キーサイトのEPMシリーズ パワーメータをご利用いただきありがとうございます。 今日ご紹介するキーサイトN1913A EPMシリーズ パワーメータは、生産中止となったE4418B/19B EPMシリーズに代わる、多用途で使いやすいパワーメータです。 何よりもまず、これらの追加機能をほぼ同じ価格でお求めいただけます。 新しいEPMシリーズ パワーメータを使用すれば、一貫性のある結果が得られるだけでなく、機能を拡張できます。
- DC ~ 120 GHz の周波数レンジ (センサに依存)
- -70 ~ +44 dBm の広いダイナミックレンジ(センサに依存)
- GPIB、LAN LXI-C、USBインタフェース
- E4418/19Bパワーメータ*および436A/37B/38Aパワーメータとのコード互換性(オプション 200)
- 測定チャネルの増加:オプションのUSBホストを使用して、2個のU2000/U8480シリーズあるいはU2050 XシリーズUSBパワーセンサを追加接続することにより、最大3チャネル
- オプションの外部トリガ入出力機能による、自動周波数/パワー掃引測定
- BenchVueソフトウェアライセンス (BV0007B) が付属しており、測定器の接続と制御、テストシーケンスの自動化が簡単に
N1913Aに関心を持っていただけましたか。
EPM シリーズ シングル・チャネル・パワー・メータの機能を拡張
N1913A EPM シリーズ シングル・チャネル・パワー・メータに関する注目のリソース
関連製品
ご要望、ご質問はございませんか。