検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N1913A EPMシリーズ・シングル・チャネル・パワー・メータ

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

N1913A-004 Delete power sensor cable -16,666
N1913A-005 Include power sensor cable, 11730A length 5-ft (1.5m) 0
N1913A-0B1 English language user and installation guide; printed 12,813
N1913A-0BF English language programming guide 5,491
N1913A-0BW English language service guide, printed 10,982
N1913A-101 Single channel average power meter 0
N1913A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited) 32,825
N1913A-200 Code compatibility for 436A and 437B 63,209
N1913A-201 Single channel average power meter with VGA, trigger in/out, 1 front and 1 rear USB port 7,566
N1913A-908 Rackmount kit (one instrument) 14,399
N1913A-909 Rackmount kit with 2 units side by side 14,399
N1913A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration 32,825
N1913A-ABA English language user and programming guide, printed 8,298
N1913A-ABJ Japan - Japanese user guide and English programming guide, printed 8,298
N1913A-C01 Front calibrator, front sensor 0
N1913A-C02 Front calibrator, parallel front and rear sensor 98,597
N1913A-C03 Rear calibrator, parallel front and rear sensor 98,597
N1913A-CD1 Documentation Optical Disk 244
11730A
パワーセンサーおよびSNS雑音ソース ケーブル, 長さ 5フィート (.1.5 m) 

パワーセンサーおよびSNS雑音ソース ケーブル, 長さ 5フィート (.1.5 m)

11730A

価格: ¥ 19,280

Keysight 11730シリーズのパワー・センサ・ケーブルは、8480やEシリーズのパワー・センサ(E9320ファミリのピークおよびアベレージ・センサは除く)と共に使用することができます。
19,280
11730B
パワーセンサーおよびSNS雑音ソース ケーブル, 長さ 10フィート (3 m) 

パワーセンサーおよびSNS雑音ソース ケーブル, 長さ 10フィート (3 m)

11730B

価格: ¥ 23,185

Keysight 11730シリーズのパワー・センサ・ケーブルは、8480やEシリーズのパワー・センサ(E9320ファミリのピークおよびアベレージ・センサは除く)と共に使用することができます。
23,185
11730C
パワーセンサーおよびSNS雑音ソース ケーブル, 長さ 20フィート (6.1 m) 

パワーセンサーおよびSNS雑音ソース ケーブル, 長さ 20フィート (6.1 m)

11730C

価格: ¥ 30,262

Keysight 11730シリーズのパワー・センサ・ケーブルは、8480やEシリーズのパワー・センサ(E9320ファミリのピークおよびアベレージ・センサは除く)と共に使用することができます。
30,262
11730D
パワーセンサー ケーブル, 長さ 50フィート (15.2 m) 

パワーセンサー ケーブル, 長さ 50フィート (15.2 m)

11730D

価格: ¥ 46,248

Keysight 11730シリーズのパワー・センサ・ケーブルは、8480やEシリーズのパワー・センサ(E9320ファミリのピークおよびアベレージ・センサは除く)と共に使用することができます。
46,248
11730E
パワーセンサー ケーブル, 長さ 100フィート (30.5 m) 

パワーセンサー ケーブル, 長さ 100フィート (30.5 m)

11730E

価格: ¥ 63,697

Keysight 11730シリーズのパワー・センサ・ケーブルは、8480やEシリーズのパワー・センサ(E9320ファミリのピークおよびアベレージ・センサは除く)と共に使用することができます。
63,697
11730F パワーセンサー ケーブル, 長さ 200フィート (61.0 m) 98,841
34131A
ハーフラック2Uハイインストルメント用移動ケース (例:, 34401A) 

ハーフラック2Uハイインストルメント用移動ケース (例:, 34401A)

34131A

価格: ¥ 40,390

34131A 基本測定器用トランジット・ケースは、頑丈なハード・カバー・キャリング・ケースで、堅牢なABS樹脂製で...
40,390
34141A ソフト キャリーケース/操作ケース (黄) 59,305
34161A
34401A 用アクセサリー ポーチ, 33120/250A, 34970A, 53131A, その他 

34401A 用アクセサリー ポーチ, 33120/250A, 34970A, 53131A, その他

34161A

価格: ¥ 5,533

34161A アクセサリ・ポーチは、テスト・リード、クリップ、ジャンパ、トランスデューサなど、使用するすべてのアクセサリ...
5,533
N6901A Code compatibility for 436A and 437B 0
N6901A-1FP Code compatibility for 436A and 437B, fixed perpetual license 63,209

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン 34,804
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン 65,514
R-50C-063-3 電波法指定較正 3年プラン 69,608
R-50C-063-5 電波法指定較正 5年プラン 131,027

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • コマンドの実行とコマンドシーケンスの作成/編集/再生 
    • コマンドシーケンスのコードを、C#、VB.NET、C/C++、MATLABで生成 
    • アドオンを使用して、Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEWで簡単に測定器を制御可能
       

関連製品&ソリューション

  • No image available N8480シリーズ・パワー・センサ 

    N8480シリーズ・パワー・センサ

    N8480シリーズ・パワー・センサは、100 kHz~50 GHzの高確度RFパワー測定用の熱電対ソリューションです。

  • No image available E9300シリーズ アベレージ・パワー・センサ 

    E9300シリーズ アベレージ・パワー・センサ

    E-シリーズ E9300アベレージ・パワー・センサは、EPM、EPM-Pシリーズのパワー・メータと使用します。このシリーズは最大80dBの広いダイナミックレンジで、周波数範囲が...

  • No image available 8480 シリーズ パワー・センサ 

    8480 シリーズ パワー・センサ

    8480シリーズ パワー・センサはEPM、EPM-Pシリーズ、70100A、E1416Aの各種パワー・メータと使用します。熱電対及びダイオードを使用したこれらのパワー・センサは高性能な確度...

  • N432A Thermistor Power Meter N432A サーミスタ・パワー・メータ 

    N432A サーミスタ・パワー・メータ

    Keysight N432Aは、Keysightの既存の432Aアナログ・サーミスタ・パワーメータの後継製品です。