検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N5463A PCI Expressプロトコルトリガ/デコード

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 2 週

構成例  

構成例

N5463A PCI-Express protocol license

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • オシロスコープを設定して、PCI Expressプロトコルデコードを30秒以内に表示できます。
  • 豊富な統合ソフトウェアベースのプロトコルレベルのサーチ機能を使用できます。
  • プロトコルレベルのパケット表示により、時間を節約して、ミスを防止できます。
  • 時間相関表示を使用してシリアルプロトコルの問題を迅速にトラブルシューティングし、タイミングまたはシグナルインテグリティの根本原因に戻ることができます。

オーダー情報:

  • ユーザー・インストール・ライセンスを購入する場合は、N5463Aを注文してください。
  • 新品の90000シリーズ オシロスコープの購入時に工場インストールライセンスを購入する場合は、オプション017を注文してください。
  • サーバーベースライセンスを購入するには、N5435Aオプション032を注文してください。

使用可能なオシロスコープ:

  • Infiniium 90000シリーズ

概要

このアプリケーションには、PCI Express専用のプロトコルレベルのソフトウェアベースのトリガ機能とサーチ機能が一式含まれています。

マルチタブ・プロトコル・ビュワーには、波形と選択したパケットとの相関が含まれ、時間相関トラッキングマーカーを使用して物理層の情報とプロトコル層の情報の間をすばやく移動できます。