検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N5464A Infiniium 90000シリーズ オシロスコープ用USBプロトコル・トリガ/デコード

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 2 週

構成例  

構成例

N5464A USB Protocol license

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

主な特長

  • オシロスコープを設定して、USBプロトコル・デコードを30秒以内に表示できます。
  • 豊富なプロトコル・レベルのサーチ機能を使用できます。
  • プロトコル・レベルのパケット表示により、時間を節約して、ミスを防止できます。
  • 時間相関表示を使用することにより、タイミングまたはシグナル・インテグリティの根本原因にさかのぼってシリアル・プロトコルの問題を迅速にトラブルシューティングできます。

オーダ情報

  • ユーザ・インストール・ライセンスを購入する場合は、N5464Aを注文してください。
  • 新品の90000シリーズ オシロスコープの購入時に工場インストール・ライセンスを購入する場合は、オプション016を注文してください。
  • サーバ・ベース・ライセンスを購入するには、N5435Aオプション034を注文してください。

使用可能なオシロスコープ

  • Infiniium 90000シリーズ

概要

アプリケーションには、USB専用のプロトコル・レベルのサーチ機能やソフトウェア・ベースのトリガ機能が一式含まれています。

マルチタブ・プロトコル・ビュワーには、波形と選択したパケットとの相関が含まれ、時間相関トラッキング・マーカを使用して物理層の情報とプロトコル層の情報の間をすばやく移動できます。