検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 640,540

構成例  

構成例

N8742A DC Power Supply 600V, 5.5A, 3300W; GPIB, LAN, USB, LXI

  • 5年間の保証(引取)
  • N8731A-831 Power cord, USA, No Plug, 10awg, 3-wire, 8ft (Input 230VAC 1 phase)
  • N8731A-230 DC Power Supply 190-240V, 1 phase AC, 50/60Hz INPUT (use with LINE CORD OPT 831 or 832)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

DC出力定格

  • 電圧:600 V
  • 電流:5.5 A
  • パワー:3300 W

プログラミング確度

  • 電圧:0.05%+300 mV
  • 電流:0.1%+11 mA

出力リップルおよび雑音

  • CV p-p:500 mV
  • CV rms:120 mV

概要

Keysight基本直流電源(DC電源)は豊富な機能をお求めやすい価格で提供します。Keysight N8742Aは、2Uの小型パッケージに搭載された、600 V/5.5 A/3300 Wの単出力電源です。柔軟なAC電源ライン入力オプション、出力電圧/電流のアナログ/抵抗制御機能を備え、複数台を並列または直列接続で使用して出力電流または出力電圧を大きくすることができます。

AC電源ライン入力電圧のオプションは、注意して選択してください。AC電源ライン入力電圧は、取り外せないように工場でインストールされており、どのような状況においても出荷後に変更することはできません。

間違ったAC電源ライン入力電圧オプションを購入し、納品が行われた場合は、本体を返品していただく必要があります。製品の返品には、Keysightの承認が必要で手数料もかかります。返品後、新たに注文をしていただきます。

※オプションのAC電源ケーブルは未終端(プラグなし)です。