検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U8201A Combo Test Lead Kit

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 4,701

構成例  

構成例

U8201A Combo test lead kit

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight U8201A Combo Test Lead Kit is designed for use with U3606A Keysight Digital Multimeter | DC Power Supply. The set includes extension test leads and test probes, alligator clips, SMT grabbers, fine-tips test probes and banana plugs.

Ratings:

Test Leads                         CAT III 1000 V, 15 A
Test Probes                        CAT II 1000 V, 15 A
Alligator Clips                     CAT III 1000 V, 10 A
SMT Grabbers                    CAT II 300 V, 3 A
Fine Tips Test Probes      CAT II 300 V, 3 A
Banana Plugs                    CAT II 600 V, 10 A