検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N2882A 75 Ω-50 Ω BNCアダプタ

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 14,473

構成例  

構成例

N2882A Probe adapter -75 ohm to 50 ohm

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • Infiniimax probe amplifier 1168A 10GHz InfiniiMax IIシリーズ・プローブ・アンプ [販売終了製品] 

    1168A 10GHz InfiniiMax IIシリーズ・プローブ・アンプ [販売終了製品]

    InfiniiMax 1168Aプロービング・システムとDSO81004A Infiniiumオシロスコープによる10GHzのフル・リアルタイム帯域幅の実現。

  • Infiniimax probe amplifier 1168B 10 GHz InfiniiMax IIシリーズ プローブアンプ 

    1168B 10 GHz InfiniiMax IIシリーズ プローブアンプ

    • 帯域幅:10 GHz
    • ダイナミックレンジ:3.3 Vpp
    • DCオフセットレンジ:±16 V
    • 最大電圧:+/-30 V
       

  • Infiniimax probe amplifier 1169B 12 GHz InfiniiMax IIシリーズ プローブアンプ 

    1169B 12 GHz InfiniiMax IIシリーズ プローブアンプ

    • 帯域幅:12 GHz(仕様値)、13 GHz(代表値)
    • ダイナミックレンジ:3.3 Vpp
    • DCオフセットレンジ:±16 V
    • 最大電圧:±30 V
       

  • Infiniimax probe amplifier 1169A 12GHz InfiniiMax IIシリーズ・プローブ・アンプ [販売終了製品] 

    1169A 12GHz InfiniiMax IIシリーズ・プローブ・アンプ [販売終了製品]

    InfiniiMax 1169Aプロービング・システムとDSO81204A Infiniiumオシロスコープによる12GHzのフル・リアルタイム帯域幅の実現。

  • N2880A InfiniiMax In-line attenuator kit N2880A InfiniiMaxインライン・アッテネータ・キット 

    N2880A InfiniiMaxインライン・アッテネータ・キット

    KeysightのInfiniiMaxプローブのダイナミック・レンジは、113xAシリーズでは5 Vpp、1168A/69Aでは3.3 Vppです。

  • N2881A DC blocking capacitors N2881A DCブロッキング・コンデンサ 

    N2881A DCブロッキング・コンデンサ

    N2881A DCブロッキング・コンデンサをN2880A InfiniiMaxインライン・アッテネータと直列に使用することにより、30 Vまでの入力信号の不要なDC成分を除去できます。